Обзор

Особенности и преимущества

  • Версии с фиксированными (ADP322) и регулируемым (ADP323) выходными напряжениями
  • Диапазон напряжения смещения (VBIAS): 2.5 В - 5.5 В
  • Диапазон входных напряжений (VIN1/VIN2, VIN3): 1.8 В - 5.5 В
  • Три стабилизатора с малым падением напряжения, выходной ток 200 мА
  • 16-выводный корпус LFCSP, 3 мм × 3 мм
  • Начальная погрешность: ±1%
  • Стабилен при работе с керамическими выходными конденсаторами 1 мкФ
  • Не требуется конденсатор блокировки шума
  • 3 независимых входа разрешения, управляемых логическими сигналами
  • Защита от перегрузки по напряжению и перегрева

Ключевые характеристики

  • Высокий PSRR
    • PSRR = 76 дБ до 1 кГц
    • PSRR = 70 дБ на 10 кГц
    • PSRR = 60 дБ на 100 кГц
    • PSRR = 40 дБ на 1 МГц
  • Низкий выходной шум
    • Выходное напряжение шума 24 мкВ ср.кв. (тип.) при VOUT = 1.2 В
    • Выходное напряжение шума 43 мкВ ср.кв. (тип.) при VOUT = 2.8 В
  • Превосходный переходный отклик
  • Малое падение напряжения: 110 мВ при токе нагрузки 200 мА
  • Ток цепи заземления 85 мкА, тип., в отсутствие нагрузки, все LDO-стабилизаторы активны
  • Схема быстрого включения 100 мкс
  • Гарантированное значение выходного тока 200 мА на канал

Подробнее о продукте

Стабилизаторы с малым падением напряжения (LDO, low dropout) ADP322/ADP323 с трехканальным выходом и выходным током до 200 мА обладают высоким коэффициентом ослабления пульсаций питания (PSRR, power supply rejection ratio), низким шумом и малым потребляемым током. Эти особенности позволяют продлить срок службы батарей в портативном оборудовании и делают данные компоненты идеальным выбором для беспроводных систем с жесткими требованиями к характеристикам и занимаемой площади на печатной плате.

Коэффициент ослабления пульсаций ADP322/ADP323 превышает 60 дБ на частотах вплоть до 100 кГц при работе с малым запасом по входному напряжению. Компоненты обеспечивают значительно лучшие показатели шума по сравнению с конкурирующими LDO-стабилизатора без применения дополнительного конденсатора для блокировки шумов.

ADP322/ADP323 выпускаются в миниатюрном 16-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 3 мм × 3 мм, и поддерживают стабильность при использовании миниатюрных керамических выходных конденсаторов 1 мкФ ±30%, что позволяет создавать схемы питания с минимальной занимаемой на плате площадью для разнообразных портативных устройств.

ADP322 выпускается в версиях с различными комбинациями выходных напряжений от 0.8 В до 3.3 В и обладает защитой от перегрузки по току и перегрева для предотвращения повреждений в жестких рабочих условиях. Трехканальный LDO-стабилизатор с регулируемым выходным напряжением ADP323 можно сконфигурировать для формирования любых выходных напряжений от 0.5 В до 5 В при помощи двух дополнительных резисторов на каждый выходной канал.

Области применения

  • Мобильные телефоны
  • Цифровые фото-/видеокамеры и аудиоплееры
  • Портативное оборудование и оборудование с питанием от батарей
  • Портативные медицинские приборы
  • Вторичная стабилизация постоянного напряжения

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Инструмент проектирования стабилизаторов напряжения ADIsimPower™

ADIsimPower – это самый быстрый и наиболее точный инструмент проектирования подсистем управления питанием. Центр проектирования ADI позволяет вам создать проект схемы питания за три простых шага.

Инструмент параметрического поиска и проектирования линейных стабилизаторов Analog Devices

Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADP322 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь