Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон напряжения смещения (VBIAS): 2.5 В - 5.5 В
  • Диапазон входных напряжений (VIN1/VIN2, VIN3): 1.8 В - 5.5 В
  • Три стабилизатора с малым падением напряжения, выходной ток 200 мА
  • 16-выводный корпус LFCSP, 3 мм × 3 мм
  • Начальная погрешность: ±1%
  • Стабилен при работе с керамическими выходными конденсаторами 1 мкФ
  • Не требуется конденсатор блокировки шума
  • Три независимых входа разрешения, управляемых логическими сигналами
  • Защита от перегрузки по напряжению и перегрева
  • Ключевые характеристики
  • Высокий PSRR

PSRR = 76 дБ до 1 кГц
PSRR = 70 дБ на 10 кГц
PSRR = 60 дБ на 100 кГц
PSRR = 40 дБ на 1 МГц

  • Низкий выходной шум
    Выходное напряжение шума 29 мкВ ср.кв. (тип.) при VOUT = 1.2 В
    Выходное напряжение шума 55 мкВ ср.кв. (тип.) при VOUT = 2.8 В
  • Превосходный переходный отклик
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

Стабилизатор с малым падением напряжения (LDO, low dropout) ADP320 с трехканальным выходом и выходным током до 200 мА обладает высоким коэффициентом ослабления пульсаций питания (PSRR, power supply rejection ratio), низким шумом и малым потребляемым током. Эти особенности делают данный компонент идеальным выбором для беспроводных систем с жесткими требованиями к характеристикам и занимаемой площади на печатной плате.

Низкий потребляемый ток, малое падение напряжения и широкий диапазон выходных напряжений ADP320 продлевают срок службы батарей в портативных устройствах. ADP320 поддерживает коэффициент ослабления пульсаций более 60 дБ на частотах вплоть до 100 кГц при работе с малым запасом по входному напряжению. Компонент обеспечивает значительно лучшие показатели шума по сравнению с конкурирующими LDO-стабилизатора без применения дополнительного конденсатора для блокировки шумов.

ADP320 выпускается в миниатюрном 16-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 3 мм × 3 мм, и поддерживает стабильность при использовании миниатюрных керамических выходных конденсаторов 1 мкФ ±30%, что позволяет создавать схемы питания с минимальной занимаемой на плате площадью для разнообразных портативных устройств.

ADP320 выпускается в версиях с различными комбинациями выходных напряжений от 0.8 В до 3.3 В и обладает защитой от перегрузки по току и перегрева для предотвращения повреждений в жестких рабочих условиях.

Области применения
    • Мобильные телефоны
    • Цифровые фото-/видеокамеры и аудиоплееры
    • Портативное оборудование и оборудование с питанием от батарей
    • Портативные медицинские приборы
    • Вторичная стабилизация постоянного напряжения

    Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

    Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

    Инструменты и симуляторы

    Инструменты проектирования

    Инструмент параметрического поиска и проектирования линейных стабилизаторов Analog Devices

    Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь