Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Широкий диапазон входных напряжений:
3.6 В - 30 В - Варианты с регулируемым и фиксированным (3.3 В, 5 В) выходными напряжениями
- Интегрированный силовой ключ, рабочий ток 1 A
- Работает с миниатюрными компонентами для поверхностного монтажа
- Ограничение тока с проверкой на каждом цикле
- Пиковое входное напряжение (100 мс):
60 В - 8-выводный корпус SOIC с улучшенной теплопередачей
- Может быть сконфигурирован как понижающий преобразователь, инвертер или преобразователь SEPIC
Подробнее о продукте
ADP3050 - это монолитный понижающий импульсный стабилизатор с ШИМ, работающий в режиме управления током. Он включает в себя ключ с высоким рабочим током (1 A) и все необходимые логические схемы, функции управления и защиты. Компонент имеет уникальную схему компенсации, которая позволяет применять выходные конденсаторы любого типа (танталовые, керамические, электролитические, OS-CON). В отличие от некоторых понижающих импульсных стабилизаторов данный он не имеет ограничений на конкретный тип выходного конденсатора или значение эквивалентного последовательного сопротивления.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.