Обзор
Особенности и преимущества
- 600 kHz PWM Frequency
- Fully Integrated 1.5 A Power Switch
- 3% Output Regulation Accuracy
- Simple Compensation
- 90% Efficiency
- Small Inductor and MLC Capacitors
- 300 µA Quiescent Supply Current
- See datasheet for additional features
Подробнее о продукте
The ADP3041 is a fixed frequency, PWM step-up dc-to-dc switching regulator with five buffers capable of 12 V boosted output voltage in a TSSOP 20-lead package. It provides high efficiency, low noise operation, and excellent dynamic response and is easy to use. The high switching frequency allows for small, cost-saving external inductive and capacitive components. The ADP3041 operates in PWM current mode. The current limit and the power switch are integrated completely on-chip.
APPLICATIONS
- TFT LCD Bias Supplies
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.