Обзор
Особенности и преимущества
- Профиль с высотой 1 мм
- Компактное посадочное место
- Плавный переход между режимами
- Потребляемый ток 38 мкА, тип.
- Частота коммутации 2.5 МГц позволяет работать с катушкой индуктивности 1.5 мкГн
- Диапазон входных напряжений: 2.3 В - 5.5 В
- Фиксированное выходное напряжение: от 2.8 В до 5.0 В
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADP2503/ADP2504 – это обладающие высоким КПД и малым потребляемым током повышающее-понижающие преобразователи постоянного напряжения, которые могут работать с входными напряжениями больше, меньше, либо равными стабилизированному выходному напряжению. Для минимизации числа внешних компонентов микросхемы содержат интегрированные силовые ключи и синхронные выпрямители. При высоких токах нагрузки ADP2503/ADP2504 работают в режиме управления током с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) и фиксированной частотой импульсов, который обеспечивает оптимальные показатели стабильности и переходного отклика. Для поддержания максимального срока службы батарей в портативных устройствах ADP2503/ADP2504 имеют опциональный режим энергосбережения, в котором частота коммутации автоматически уменьшается при малых нагрузках. При использовании компонентов в беспроводных системах и других схемах с низким уровнем шума, где переменная частота в режиме энергосбережения может вызывать возникновение помех, подача логического сигнала на вход Sync включает режим принудительной ШИМ с фиксированной частотой при любых условиях нагрузки.
ADP2503/ADP2504 имеют диапазон входных напряжений от 2.3 В до 5.5 В, что позволяет работать с одиночными литиевыми или литий-полимерными элементами, многоэлементными щелочными или никель-металл-гидридными батареями, питанием шин PCMCIA и USB, а также другими стандартными источниками питания. ADP2503/ADP2504 выпускаются в вариантах с фиксированными выходными напряжениями или с регулируемым выходным напряжением, программируемым при помощи внешнего резистивного делителя. Для минимизации числа внешних компонентов компонент содержит внутреннюю схему компенсации.
В режиме отключения, управляемом логическим сигналом, входная цепь отключается от выходной, и компонент потребляет ток менее 1 мкА от источника входного напряжения. При работе в конфигурации повышающего преобразователя ADP2503/ADP2504 обеспечивают функцию отключения нагрузки для развязки между нагрузкой и источником питания. К другим ключевым функциям компонента относятся блокировка при просадке напряжения для предотвращения глубокого разряда батареи и мягкий запуск для предотвращения броска входного тока при включении.
Области применения
- Беспроводные телефоны
- Цифровые фотоаппараты/портативные аудиоплееры
- Питание миниатюрных накопителей на жестком диске
- Устройства с питанием от USB
Продукты
Области применения и технологии
-
- Измерение показателей жизнедеятельности
- Электрокардиография (ЭКГ)
- Электроэнцефалография (ЭЭГ)
- Неинвазивное измерение кровяного давления
- Измерение частоты дыхания
- Пульсоксиметрия (SpO2)
- Управление ходом заболевания и профилактика здоровья
- Анализ состава тела, водного баланса и биоимпеданса
- Дозатор инсулина
- Отслеживание активности и обнаружение падений
- Носимые устройства мониторинга состояния здоровья
-
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Руководства пользователя (3)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент проектирования на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для генерации законченного проекта подсистемы питания, включающего в себя принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Материалы по теме
Типовые проекты на основе ИМС управления питанием (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.