Обзор
Особенности и преимущества
- Профиль с высотой 1 мм
- Компактное посадочное место
- Плавный переход между режимами
- Потребляемый ток 38 мкА, тип.
- Частота коммутации 2.5 МГц позволяет работать с катушкой индуктивности 1.5 мкГн
- Диапазон входных напряжений: 2.3 В - 5.5 В
- Фиксированное выходное напряжение: от 2.8 В до 5.0 В
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADP2503/ADP2504 – это обладающие высоким КПД и малым потребляемым током повышающее-понижающие преобразователи постоянного напряжения, которые могут работать с входными напряжениями больше, меньше, либо равными стабилизированному выходному напряжению. Для минимизации числа внешних компонентов микросхемы содержат интегрированные силовые ключи и синхронные выпрямители. При высоких токах нагрузки ADP2503/ADP2504 работают в режиме управления током с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) и фиксированной частотой импульсов, который обеспечивает оптимальные показатели стабильности и переходного отклика. Для поддержания максимального срока службы батарей в портативных устройствах ADP2503/ADP2504 имеют опциональный режим энергосбережения, в котором частота коммутации автоматически уменьшается при малых нагрузках. При использовании компонентов в беспроводных системах и других схемах с низким уровнем шума, где переменная частота в режиме энергосбережения может вызывать возникновение помех, подача логического сигнала на вход Sync включает режим принудительной ШИМ с фиксированной частотой при любых условиях нагрузки.
ADP2503/ADP2504 имеют диапазон входных напряжений от 2.3 В до 5.5 В, что позволяет работать с одиночными литиевыми или литий-полимерными элементами, многоэлементными щелочными или никель-металл-гидридными батареями, питанием шин PCMCIA и USB, а также другими стандартными источниками питания. ADP2503/ADP2504 выпускаются в вариантах с фиксированными выходными напряжениями или с регулируемым выходным напряжением, программируемым при помощи внешнего резистивного делителя. Для минимизации числа внешних компонентов компонент содержит внутреннюю схему компенсации.
В режиме отключения, управляемом логическим сигналом, входная цепь отключается от выходной, и компонент потребляет ток менее 1 мкА от источника входного напряжения. При работе в конфигурации повышающего преобразователя ADP2503/ADP2504 обеспечивают функцию отключения нагрузки для развязки между нагрузкой и источником питания. К другим ключевым функциям компонента относятся блокировка при просадке напряжения для предотвращения глубокого разряда батареи и мягкий запуск для предотвращения броска входного тока при включении.
Области применения
- Беспроводные телефоны
- Цифровые фотоаппараты/портативные аудиоплееры
- Питание миниатюрных накопителей на жестком диске
- Устройства с питанием от USB
Продукты
Области применения и технологии
-
- Измерение показателей жизнедеятельности
- Электрокардиография (ЭКГ)
- Электроэнцефалография (ЭЭГ)
- Неинвазивное измерение кровяного давления
- Измерение частоты дыхания
- Пульсоксиметрия (SpO2)
- Управление ходом заболевания и профилактика здоровья
- Портативный анализатор крови
- Анализ состава тела, водного баланса и биоимпеданса
- Дозатор инсулина
- Отслеживание активности и обнаружение падений
- Носимые устройства мониторинга состояния здоровья
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (3)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент проектирования на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для генерации законченного проекта подсистемы питания, включающего в себя принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Информация (1)
Описание схемы (1)
Технические статьи (4)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.