Обзор
Особенности и преимущества
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
- Широкий диапазон входных напряжений: 4.5 В - 36 В
- Малое минимальное время включения: 50 нс
- Максимальный ток нагрузки 1 A
- Высокий КПД: до 94%
- Регулируемое выходное напряжение от 0.6 В
- Погрешность выходного напряжения ±1%
- Регулируемая частота коммутации: от 300 кГц до 1 МГц
- Внешняя синхронизация с частотой от 300 кГц до 1 МГц
- Режим пропуска импульсов или режим принудительной фиксированной частоты
- Вход разрешения с прецизионным порогом
- Выход “питание в норме” с открытым стоком
Подробнее о продукте
ADP2442/ADP2441 – это синхронные понижающие стабилизаторы постоянного напряжения, работающие в режиме управления током с постоянной частотой, который способен поддерживать ток нагрузки до 1 A и обеспечивает превосходные показатели стабилизации по входному напряжению и току нагрузки. ADP2442 имеет широкий диапазон входных напряжений от 4.5 В до 36 В, что делает его идеальным выбором для стабилизации напряжения самых разнообразных источников. Кроме того, ADP2442 обладает очень малым минимальным временем запуска (50 нс), и, поэтому, может применяться в задачах, где требуется очень большой коэффициент понижения напряжения.
Выходное напряжение может регулироваться в диапазоне от 0.6 В до 0.9 × VIN. Благодаря интегрированным полевым МОП транзисторам (MOSFET) с каналом N-типа в цепях высокого и низкого напряжений, обладающим низким сопротивлением, компонент поддерживает высокий КПД.
Частота коммутации регулируется в диапазоне от 300 кГц до 1 МГц при помощи внешнего резистора. ADP2442 также имеет прецизионный выход сигнала “питание в норме” (PGOOD) с открытым стоком.
Возможность внешней тактовой синхронизации дает дополнительную свободу проектирования при использовании ADP2442. Частота коммутации может быть синхронизирована с внешним тактовым сигналом, прикладываемым к выводу SYNC/MODE. ADP2442 также можно сконфигурировать для принудительной работы в режиме с фиксированной частотой, обеспечивающем низкий уровень электромагнитных помех, или в режиме энергосбережения, обеспечивающем уменьшение потерь за счет коммутации при малых нагрузках.
Для защиты микросхемы от коротких замыканий или перегрузки по току по выходу в ADP2442 используется режим кратковременного отключения от нагрузки (hiccup). Функция внутреннего мягкого запуска ограничивает броски тока при запуске при работе с широким диапазоном емкостей нагрузки. К другим ключевым особенностям компонента относятся функции блокировки при просадке входного напряжения (undervoltage lockout, UVLO), отключения при перегреве (thermal shutdown, TSD) и вход разрешения с прецизионным порогом (EN), который также может использоваться в качестве входа логического сигнала разрешения.
ADP2442 выпускается в 12-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм и имеет рабочий диапазон температур перехода от −40°C до +125°C.
Области применения
- Локализованные к нагрузке преобразователи напряжения
- Распределенные системы питания
- Питание промышленных систем управления
- Преобразование стандартных напряжений питания в 24 В/12 В/5 В/3.3 В
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Статьи по применению (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
ADIsimPower – это самый быстрый и наиболее точный инструмент проектирования подсистем управления питанием. Центр проектирования ADI позволяет вам создать проект схемы питания за три простых шага.
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
Загружаемый инструмент, разработанный в Microsoft Excel на основе ADIsimPower, для создания полного проекта источника питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.