Обзор
Особенности и преимущества
- Широкий диапазон входных напряжений: 4.5 В - 36 В
- Короткое минимальное время включения: 50 нс
- Максимальный ток нагрузки: 1 A
- Высокий КПД: до 94%
- Регулируемое выходное напряжение: от 0.6 В
- Погрешность выходного напряжения: ±1%
- Регулируемая частота коммутации: от 300 кГц до 1 МГц
- Энергосберегающий режим пропуска импульсов при небольших нагрузках
- Прецизионный вход разрешения
- Выход "питание в норме" с открытым стоком
- Внешний мягкий запуск и функция слежения
- Защита от перегрузки по току
- Рекомендуем похожий продукт с возможностью синхронизации ADP2442
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADP2441/ADP2442 - это синхронные, понижающие стабилизаторы постоянного напряжения, работающие в режиме управления током с постоянной частотой коммутации. ADP2441обеспечивает ток нагрузки до 1 А и поддерживает превосходные характеристики стабилизации по входному напряжению и току нагрузки. Широкий диапазон входных напряжений (от 4.5 В до 36 В) делает ADP2441 идеальным выбором для стабилизации питания от разнообразных источников. Кроме того, ADP2441 обладает очень малым минимальным временем включения (50 нс), что позволяет применять его в задачах, где требуется очень большой коэффициент понижения напряжения.
Выходное напряжение может регулироваться в диапазоне от 0.6 В до 0.9 В × VIN. Высокий КПД поддерживается благодаря интегрированным полевым МОП транзисторам верхнего и нижнего плеча с каналом N типа и малым сопротивлением.
Частота коммутации регулируется в диапазоне от 300 кГц до 1 МГц при помощи внешнего резистора. ADP2441 также имеет выход сигнала "питание в норме" (PGOOD) с открытым стоком.
При небольших нагрузках стабилизатор работает в режиме пропуска импульсов, сокращая потери на коммутацию и повышая эффективность использования энергии. При средних и больших нагрузках стабилизатор работает в режиме широтно-импульсной модуляции с фиксированной частотой для уменьшения электромагнитных помех.
Для защиты микросхемы от короткого замыкания или перегрузки током по выходу ADP2441 использует режим кратковременного отключения от нагрузки. Функция программируемого мягкого запуска с внешним управлением ограничивает броски тока при включении для широкого диапазона емкостей нагрузки. К другим ключевым особенностям компонента относятся функция слежения, блокировка при просадке входного напряжения, отключение при перегреве и прецизионный вход разрешения (EN), который также может использоваться в качестве входа логического сигнала отключения компонента.
ADP2441 выпускается в 12-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм и имеет рабочий диапазон температур перехода от −40°C до +125°C.
Области применения
- Схемы питания, локализованные к нагрузке
- Распределенные системы питания
- Питание промышленных систем управления
- Преобразование стандартных напряжений питания в 24 В/12 В/5 В/3.3 В
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (2)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
Загружаемый инструмент, разработанный в Microsoft Excel на основе ADIsimPower, для создания полного проекта источника питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Типовые проекты (8)
Материалы по теме
Описание схемы (7)
Технические статьи (7)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADP2441 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.