Обзор

Особенности и преимущества

  • Входное напряжение: 4.5 В - 20 В
  • Интегрированные MOSFET транзисторы: 44 мОм/11 мОм
  • Опорное напряжение: 0.6 В ± 1%
  • Непрерывный выходной ток: 6 A
  • Программируемая частота коммутации: от 200 кГц до 1.4 МГц
  • Синхронизация с внешним тактовым сигналом: от 200 кГц до 1.4 МГц
  • Возможность работы в противофазе с тактовым сигналом
  • Прецизионный вход разрешения и выход "питание в норме"
  • Внешняя компенсация
  • Внутренняя функция мягкого запуска с возможностью внешнего регулирования
  • Запуск при ненулевом напряжении на выходе
  • Поддерживается инструментом проектирования ADIsimPower

Подробнее о продукте

ADP2386 - это синхронный понижающий стабилизатор постоянного напряжения с интегрированным силовым MOSFET транзистором (полевой МОП транзистор) верхнего плеча (сопротивление 44 мОм) и синхронным выпрямителем на MOSFET транзисторах (сопротивление 11 мОм), комбинация которых образует высокоэффективное решение в компактном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм. Для поддержания превосходных показателей стабильности и переходного отклика в компоненте применяется схема управления пиковым током при помощи широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с постоянной частотой. Частота коммутации ADP2386 может изменяться пользователем в диапазоне от 200 кГц до 1.4 МГц. Для минимизации шумов в системе компонент имеет функцию синхронизации, которая позволяет синхронизировать частоту коммутации с внешним тактовым сигналом.

ADP2386 требует минимального количества внешних компонентов и работает с входным напряжением в диапазоне от 4.5 В до 20 В. Выходное напряжение может регулироваться в диапазоне до 0.6 В до 90% от входного напряжения; выходной ток в непрерывном режиме может достигать 6 A. В отключенном состоянии микросхема потребляет от входного источника ток менее 110 мкА.

Данный стабилизатор предназначен для высокопроизводительных систем, в которых требуются высокий КПД и широкие возможности конфигурирования. Внешняя компенсация и функция регулируемого мягкого запуска дают дополнительную свободу при проектировании. Выход "питание в норме" и прецизионный вход разрешения позволяют реализовать простую надежную процедуру включения/отключения питания.

К другим ключевым особенностям продукта относятся блокировка при просадке напряжения (undervoltage lockout, UVLO), защита от перегрузки по напряжению (overvoltage protection, OVP), защита от перегрузки по току (overcurrent protection, OCP), защита от короткого замыкания (short-circuit protection, SCP) и отключение при перегреве (thermal shutdown, TSD).

ADP2386 имеет рабочий диапазон температур перехода от −40°C до +125°C и выпускается в 24-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм.

Области применения

  • Инфраструктура систем связи
  • Серверы и сетевые устройства
  • Промышленность и измерительная техника
  • Медицина и здравоохранение
  • Промежуточное преобразование напряжений питания
  • Локализованные к нагрузке преобразователи постоянного напряжения

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADP2386

Инструменты проектирования

ADP238x Inverting Buck-Boost Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ADP238x Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь