Обзор

Особенности и преимущества

  • Входное напряжение: 4.5 В - 20 В
  • Интегрированный MOSFET транзистор верхнего плеча (44 мОм)
  • Опорное напряжение 0.6 В, погрешность ±1% в диапазоне температур
  • Непрерывный выходной ток:
    6 A
  • Программируемая частота коммутации:
    от 250 кГц до 1.4 МГц
  • Синхронизация с внешним тактовым сигналом: от 250 кГц до 1.4 МГц
  • Возможность работы в противофазе с тактовым сигналом
  • Программируемая блокировка при просадке напряжения
  • Выход "питание в норме"
  • Внешняя компенсация
  • Внутренняя функция мягкого запуска с возможностью внешней регулировки
  • Запуск при предварительно заряженном выходе
  • Поддерживается инструментом проектирования ADIsimPower

Подробнее о продукте

ADP2381 - это синхронный понижающий стабилизатор постоянного напряжения, работающий в режиме управления током. Он содержит интегрированный силовой MOSFET (полевой МОП) транзистор с сопротивлением 44 мОм и драйвер нижнего плеча, комбинация которых дает решение с высоким КПД. ADP2381 работает с входным напряжением в диапазоне от 4.5 В до 20 В и обеспечивает выходной ток до 6 A. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 0.6 В до 90% от входного напряжения. Частота коммутации ADP2381 может программироваться в диапазоне от 250 кГц до 1.4 МГц, либо принимать фиксированное значение 290 кГц или 550 кГц. Функция синхронизации позволяет синхронизировать частоту коммутации с внешним тактовым сигналом для минимизации шума в системе.

Внешняя компенсация и регулируемый мягкий запуск дают дополнительную свободу при проектировании. Выходной сигнал "питание в норме" позволяет реализовать простую и надежную процедуру включения/отключения питания. Компонент также обладает такими функциями как программируемая блокировка при просадке напряжения (programmable undervoltage lockout, UVLO), защита от перегрузки по напряжению (overvoltage protection, OVP), защита от перегрузки по току (overcurrent protection, OCP) и отключение при перегреве (thermal shutdown, TSD).

ADP2381 имеет рабочий диапазон температур перехода от −40°C до +125°C и выпускается в 16-выводном корпусе TSSOP_EP.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

    • Инфраструктура систем связи
    • Серверы и сетевые устройства
    • Промышленность и измерительная техника
    • Медицина и здравоохранение
    • Промежуточное преобразование напряжений питания
    • Локализованные к нагрузке преобразователи постоянного напряжения

    Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

    Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

    Оценочные комплекты (1)

    Инструменты и симуляторы

    Инструменты проектирования

    ADP238x Inverting Buck-Boost Regulator Design Tool

    Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

    ADP238x Buck Regulator Design Tool

    Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь