Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон входных напряжений: 3.2 В - 15 В, выходной ток: 800 мА
  • Потребляемый ток < 14 мкА в энергосберегающем режиме (PSM)
  • КПД >90%
  • Вывод режима принудительной ШИМ (SYNC), вывод выбора частоты 600 кГц/1.2 МГц (FSEL)
  • Фиксированные выходные напряжения: 0.8 В, 1.2 В, 1.5 В, 1.8 В, 2.5 В, 3.0 В, 3.3 В, 5 В, и версия с регулируемым напряжением
  • Возможность работы со скважностью 100%
  • Начальная погрешность: ±1%
  • Низкий ток в режиме отключения:  <1.2 мкА
  • Функция быстрого разряда выходного напряжения (QOD) (ADP2371)
  • Возможность синхронизации с внешним тактовым сигналом
  • 8-выводный корпус LFCSP (QFN), 0.75 мм × 3 мм × 3 мм
  • Поддерживается инструментом проектирования ADIsimPower

Подробнее о продукте

ADP2370/ADP2371 - это обладающие малым потребляемым током, высоким КПД и выходным током до 800 мА понижающие импульсные преобразователи постоянного напряжения в небольшом 8-выводном корпусе LFCSP (QFN), имеющем габариты 3 мм × 3 мм. Для построения на их основе полнофункционального решения необходимо всего три миниатюрных внешних компонента.

В стабилизаторе применяется патентованная быстродействующая схема управления током при помощи сигнала ШИМ с постоянной частотой, которая обеспечивает превосходную стабильность и отличный переходный отклик. Благодаря интеграции синхронного выпрямителя с высоким КПД необходимости в использовании внешнего выпрямителя при работе с данным компонентом нет.

Для поддержания максимального срока службы батарей в портативных устройствах ADP2370/ADP2371 имеют энергосберегающий режим с переменной частотой, который обеспечивает уменьшение частоты коммутации в условиях малой нагрузки. Диапазон входных напряжений ADP2370/ADP2371 составляет от 3.2 В до 15 В, что позволяет работать с многоэлементными щелочными и никель-металл-гидридными (NiMH) батареями, литиевыми элементами и другими стандартными источниками питания.

ADP2370/ADP2371 имеют несколько вариантов задания рабочей частоты. Компоненты поддерживают синхронизацию с внешним тактовым сигналом, имеющим частоту в диапазоне от 600 кГц до 1.2 МГц, а также работу с внутренне формируемым сигналом частотой 600 кГц или 1.2 МГц, выбираемой при помощи вывода FSEL. В ситуациях, когда уровень шума в системе более важен, чем КПД, ADP2370/ ADP2371 можно переключить в режим принудительной ШИМ (FPWM).

Компоненты имеют выходной сигнал "питание в норме", сигнализирующий о том, что выходное напряжение падает ниже 92% от своего номинального значения.

ADP2371 практически идентичен компоненту ADP2370, но содержит дополнительный коммутируемый резистор для реализации функции быстрого разряда выходного напряжения (quick output discharge, QOD), которая обеспечивает автоматический разряд выходного напряжения при отключении компонента.

В целях минимизации количества внешних компонентов и повышения КПД оба продукта содержат внутренний ключ цепи питания и синхронный выпрямитель. ADP2370/ADP2371 также имеют функцию внутреннего мягкого запуска и внутреннюю компенсацию, упрощающие их применение.

В режиме отключения, управляемом логическим сигналом, входная цепь отключается от выходной, и стабилизатор потребляет ток менее 1.2 мкА от источника входного напряжения. К другим ключевым особенностям компонентов относятся блокировка при просадке напряжения для предотвращения глубокого разряда батареи и функция мягкого запуска для предотвращения перегрузки по току на входе при включении. Схемы защиты от короткого замыкания и отключения при перегрузке предотвращают повреждение в жестких рабочих условиях.

Для работы с ADP2370/ADP2371 достаточно одного конденсатора типоразмера 0805, одного конденсатора типоразмера 1206 и одной катушки индуктивности с габаритами 4 мм × 4 мм. Такое полнофункциональное решение занимает площадь всего примерно 53 мм2, удовлетворяя требованиям самых разнообразных портативных устройств.

Области применения

    • Портативное оборудование и оборудование с питанием от батарей
    • Автоматические считыватели показаний счетчиков
    • Кассовые и платежные терминалы
    • Медицинские приборы
    • Планшетные компьютеры с дисплеями среднего формата

    Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

    Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

    Оценочные комплекты (6)

    Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    ADP2370-1.2
    ADP2370-1.5
    ADP2370-1.8
    ADP2370-2.5
    ADP2370-3.0
    ADP2370-3.3
    ADP2370-5.0
    ADP2370-ADJ

    Инструменты проектирования

    ADP237x Buck Regulator Design Tool

    Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     
    Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
    Назад
    Проверить наличие
    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.