Обзор

Особенности и преимущества

  • Поддерживается инструментом проектирования ADIsimPower
  • Входное напряжение: 4.5 В - 20 В
  • Погрешность выходного напряжения ±1%
  • Интегрированные MOSFET транзисторы (48 мОм, тип.) верхнего плеча
  • Гибкая конфигурация выходов
    • Два выхода: 5 A/5 A
    • Один выход с параллельным включением каналов: 10 A
  • Программируемая частота коммутации: от 250 кГц до 1.2 МГц
  • Вход внешнего сигнала синхронизации с программируемым сдвигом фазы или выход внутреннего тактового сигнала
  • Выбираемый пользователем рабочий режим ШИМ или ЧИМ
  • Регулировка предельного тока для работы с маленькими катушками индуктивности
  • Внешняя компенсация и мягкий запуск
  • Запуск при предварительно заряженном выходе

Подробнее о продукте

ADP2325 - это полнофункциональный понижающий стабилизатор постоянного напряжения с двухканальным выходом, построенный на базе архитектуры с управлением током. В ADP2325 интегрированы два силовых MOSFET (полевых МОП) транзистора цепи высокого напряжения (верхнего плеча) и два драйвера внешних MOSFET транзисторов с каналом N-типа в цепи низкого напряжения (нижнего плеча). Два канала широтно-импульсной модуляции (ШИМ) можно сконфигурировать для формирования двух выходных сигналов с током до 5 A или одного выходного сигнала с током до 10 A. Стабилизатор работает с входными напряжениями в диапазоне от 4.5 В до 20 В, а выходное напряжение может составлять от 0.6 В.

Частота коммутации может регулироваться пользователем в диапазоне от 250 кГц до 1.2 МГц или быть синхронизирована с внешним тактовым сигналом для минимизации помех в системах с несколькими напряжениями питания. Два канала ШИМ работают в противофазе (со сдвигом по фазе 180°), обеспечивая снижение пульсаций входного тока и уменьшение габаритов входного конденсатора.

Двунаправленный вывод синхронизации можно запрограммировать на работу со сдвигом по фазе на 60°, 90° или 120° для построения наращиваемых многофазных систем питания.

ADP2325 может переключаться пользователем в режим частотно-импульсной модуляции (PFM) для повышения КПД при небольших нагрузках или принудительной ШИМ для чувствительных к шуму систем. Внешняя компенсация и функция мягкого запуска обеспечивают дополнительную свободу при проектировании. Независимые входы разрешения и выходы сигналов "питание в норме" позволяют реализовать надежную процедуру включения/отключения питания.

Для повышения надежности системы в компоненте имеются функции блокировки при просадке напряжения (undervoltage lockout, UVLO), защиты от перегрузки по напряжению (overvoltage protection, OVP), защиты от перегрузки по току и отключения при перегреве.

ADP2325 имеет рабочий диапазон температур перехода от −40°C до +125°C и выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP_WQ.

Области применения

    • Инфраструктура систем связи
    • Серверы и сетевые устройства
    • Промышленность и измерительная техника
    • Здравоохранение и медицина
    • Промежуточное преобразование напряжений питания

    Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

    Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

    Оценочные комплекты (1)

    Инструменты и симуляторы

    Инструменты проектирования

    ADP232x Buck Regulator Design Tool

    Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     
    Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
    Назад
    Проверить наличие
    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.