Обзор
Особенности и преимущества
- Входное напряжение: 4.5 В - 20 В
- Погрешность выходного напряжения ±1%
- Интегрированные MOSFET транзисторы (90 мОм, тип.) верхнего плеча
- Гибкая конфигурация выходов
- Два выхода: 3 A/3 A
- Один выход с параллельным включением каналов: 6 A
- Программируемая частота коммутации: от 250 кГц до 1.2 МГц
- Вход внешнего сигнала синхронизации с программируемым сдвигом фазы или выход внутреннего тактового сигнала
- Выбираемый пользователем рабочий режим ШИМ или ЧИМ
- Регулировка предельного тока для работы с маленькими катушками индуктивности
- Внешняя компенсация и мягкий запуск
- Запуск при предварительно заряженном выходе
Подробнее о продукте
ADP2323 - это полнофункциональный понижающий стабилизатор постоянного напряжения с двухканальным выходом, построенный на базе архитектуры с управлением током. В ADP2323 интегрированы два силовых MOSFET (полевых МОП) транзистора цепи высокого напряжения (верхнего плеча) и два драйвера внешних MOSFET транзисторов с каналом N-типа в цепи низкого напряжения (нижнего плеча). Два канала широтно-импульсной модуляции (ШИМ) можно сконфигурировать для формирования двух выходных сигналов с током до 3 A или одного выходного сигнала с током до 6 A. . Стабилизатор работает с входными напряжениями в диапазоне от 4.5 В до 20 В, а выходное напряжение может составлять от 0.6 В.Частота коммутации может регулироваться пользователем в диапазоне от 250 кГц до 1.2 МГц или быть синхронизирована с внешним тактовым сигналом для минимизации помех в системах с несколькими напряжениями питания. Два канала ШИМ работают в противофазе (со сдвигом по фазе 180°), обеспечивая снижение пульсаций входного тока и уменьшение габаритов входного конденсатора.
Двунаправленный вывод синхронизации можно запрограммировать на работу со сдвигом по фазе на 60°, 90° или 120° для построения наращиваемых многофазных систем питания.
ADP2323 может переключаться пользователем в режим частотно-импульсной модуляции (PFM) для повышения КПД при небольших нагрузках или принудительной ШИМ для чувствительных к шуму систем. Внешняя компенсация и функция мягкого запуска обеспечивают дополнительную свободу при проектировании. Независимые входы разрешения и выходы сигналов "питание в норме" позволяют реализовать надежную процедуру включения/отключения питания. Для повышения надежности системы в компоненте имеются функции блокировки при просадке напряжения (undervoltage lockout, UVLO), защиты от перегрузки по напряжению (overvoltage protection, OVP), защиты от перегрузки по току (overcurrent protection, OCP) и отключения при перегреве (thermal shutdown, TSD).
ADP2323 имеет рабочий диапазон температур перехода от −40°C до +125°C и выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP_WQ.
Области применения
- Инфраструктура систем связи
- Серверы и сетевые устройства
- Промышленность и измерительная техника
- Здравоохранение и медицина
- Промежуточное преобразование напряжений питания
- Локализованные к нагрузке преобразователи постоянного напряжения
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
ADIsimPower – это самый быстрый и наиболее точный инструмент проектирования подсистем управления питанием. Центр проектирования ADI позволяет вам создать проект схемы питания за три простых шага.
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
Материалы по теме
Analog Dialogue (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.