Обзор
Особенности и преимущества
- Входное напряжение: 4.5 В - 18 В
- Погрешность выходного напряжения ±1.0%
- Интегрированные полевые МОП транзисторы: 110 мОм/ 60 мОм, тип.
- Непрерывный выходной ток: 1 A/ 1 A
- Компаратор напряжения, формирующий сигнал предупреждения об отказе
- Генератор сброса при включении питания с программируемым таймером задержки
- Регулируемая схема контроля напряжения для отключения питания (канал 2)
- Вход сторожевого таймера
- Работа каналов в противофазе (180°)
- Фиксированная частота коммутации: 300 кГц
- Внутренние схемы компенсации и мягкого запуска
- Стабилен при работе с керамическими выходными конденсаторами, имеющими малое эквивалентное последовательное сопротивление
- Вход разрешения работы с прецизионным порогом
- Обратная связь по питанию в отключенном состоянии
- Блокировка при просадке напряжения, защита от перегрузки по току, защита от перегрузки по напряжению и защитное отключение при перегреве
Подробнее о продукте
ADP2311 - это полностью интегрированный, синхронный понижающий импульсный стабилизатор с двухканальным выходом. Стабилизатор работает с входными напряжениями в диапазоне от 4.5 В до 18 В и поддерживает стабилизацию при уровнях выходного напряжения от 0.6 В. Каждый из каналов способен обеспечивать непрерывный выходной ток до 1 A.
Благодаря интегрированным полевым МОП транзисторам в цепях высокого и низкого напряжений ADP2311 представляет собой компактное решение с очень высоким КПД. Для уменьшения входного тока пульсаций и габаритов входного конденсатора два канала стабилизатора работают в противофазе, помогая понизить общий уровень электромагнитных помех в системе. В ADP2311 также интегрированы упрощающие проектирование схемы внутренней компенсации и мягкого запуска.
Интегрированный сторожевой таймер может использоваться для сброса микропроцессора, если в течение предустановленного периода таймаута от него не поступает стробирующий сигнал. Прецизионная схема контроля напряжения и компаратор напряжения питания позволяют реализовать управляемую последовательность включения/отключения питания для повышения надежности системы.
ADP2311 также обеспечивает функции блокировки при просадке напряжения (undervoltage lockout, UVLO), защиты от перегрузки по напряжению (overvoltage protection, OVP), защиты от перегрузки по току (overcurrent protection, OCP) и отключения при перегреве (thermal shutdown, TSD).
ADP2311 имеет рабочий диапазон температур перехода от −40°C до +125°C и выпускается в 24-выводном корпусе LFCSP.
Области применения
- Промышленность и измерительная техника
- Здравоохранение и медицина
- Локализованные к нагрузке преобразователи постоянного напряжения
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.