Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокий КПД: до 91%
  • Максимальный ток нагрузки 1.2 A
  • Погрешность выходного напряжения ±2% в диапазоне температур
  • Широкий диапазон входных напряжений: 3.0 В - 20 В
  • Версии с двумя частотами коммутации: 700 кГц или 1.4 МГц
  • Архитектура с управлением током
  • Выходное напряжение от 0.8 В до 0.85×VIN
  • Автоматическое переключение между режимами ЧИМ/ШИМ
  • Прецизионный вход сигнала разрешения с гистерезисом
  • Интегрированный MOSFET транзистор верхнего плеча
  • Интегрированный ограничительный диод
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADP2300/ADP2301 – это компактные понижающие стабилизаторы постоянного напряжения с интегрированным силовым MOSFET (полевым МОП) транзистором, работающие в режиме управления током с фиксированной частотой. Диапазон входных напряжений ADP2300/ADP2301 составляет от 3.0 В до 20 В, что позволяет применять их в широком спектре областей. Интеграция прецизионного, низковольтного внутреннего источника опорного напряжения делает эти компоненты идеальным выбором для формирования стабилизированного выходного напряжения от 0.8 В с погрешностью ±2% при токах нагрузки до 1.2 A.

Пользователю доступны два варианта частоты коммутации для оптимизации КПД или габаритов законченного решения: ADP2300 работает с частотой 700 кГц, а ADP2301 – с частотой 1.4 МГц. Режим управления током обеспечивает короткий и стабильный переходный отклик на изменения входного напряжения и тока нагрузки. ADP2300/ADP2301 имеют интегрированную схему мягкого запуска для предотвращения больших бросков тока при включении питания. К другим ключевым особенностям продукта относятся защита от короткого замыкания, отключение при перегреве (thermal shutdown, TSD) и блокировка при просадке входного напряжения (undervoltage lockout, UVLO). Вход разрешения с прецизионным пороговым напряжением может быть использован для реализации последовательности включения/отключения или в качестве входа программируемого порога блокировки, задаваемого при помощи резистивного делителя.

ADP2300/ADP2301 выпускаются в 6-выводном корпусе TSOT и имеют рабочий диапазон температур перехода от −40°C до +125°C.

Области применения
    • Замещение LDO-стабилизаторов в схемах с цифровой нагрузкой
    • Промежуточное преобразование напряжений питания
    • Сетевые устройства и системы связи
    • Промышленность и измерительная техника
    • Здравоохранение и медицина
    • Бытовая техника

    Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

    Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

    Оценочные комплекты (2)

    Материалы по теме

  • Показать все (8)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (2)
  • Руководства пользователя (1)
  • Типовые проекты на основе ИМС управления питанием (1)
  • Описание схемы (2)
  • Технические статьи (1)
  • Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    ADP2301

    Инструменты проектирования

    ADP230x Inverting Buck-Boost Regulator Design Tool

    Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

    ADP230x Buck Regulator Design Tool

    Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

    Типовые проекты (2)

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.