Обзор
Особенности и преимущества
- Высокий КПД: до 91%
- Максимальный ток нагрузки 1.2 A
- Погрешность выходного напряжения ±2% в диапазоне температур
- Широкий диапазон входных напряжений: 3.0 В - 20 В
- Версии с двумя частотами коммутации: 700 кГц (ADP2300) или 1.4 МГц (ADP2301)
- Архитектура с управлением током
- Выходное напряжение от 0.8 В до 0.85×VIN
- Автоматическое переключение между режимами ЧИМ/ШИМ
- Прецизионный вход сигнала разрешения с гистерезисом
- Интегрированный MOSFET транзистор верхнего плеча
- Миниатюрный 6-выводный корпус TSOT
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADP2300/ADP2301 – это компактные понижающие стабилизаторы постоянного напряжения с интегрированным силовым MOSFET (полевым МОП) транзистором, работающие в режиме управления током с фиксированной частотой. Диапазон входных напряжений ADP2300/ADP2301 составляет от 3.0 В до 20 В, что позволяет применять их в широком спектре областей. Интеграция прецизионного, низковольтного внутреннего источника опорного напряжения делает эти компоненты идеальным выбором для формирования стабилизированного выходного напряжения от 0.8 В с погрешностью ±2% при токах нагрузки до 1.2 A.
Пользователю доступны два варианта частоты коммутации для оптимизации КПД или габаритов законченного решения: ADP2300 работает с частотой 700 кГц, а ADP2301 – с частотой 1.4 МГц. Режим управления током обеспечивает короткий и стабильный переходный отклик на изменения входного напряжения и тока нагрузки. ADP2300/ADP2301 имеют интегрированную схему мягкого запуска для предотвращения больших бросков тока при включении питания. К другим ключевым особенностям продукта относятся защита от короткого замыкания, отключение при перегреве (thermal shutdown, TSD) и блокировка при просадке входного напряжения (undervoltage lockout, UVLO). Вход разрешения с прецизионным пороговым напряжением может быть использован для реализации последовательности включения/отключения или в качестве входа программируемого порога блокировки, задаваемого при помощи резистивного делителя.
ADP2300/ADP2301 выпускаются в 6-выводном корпусе TSOT и имеют рабочий диапазон температур перехода от −40°C до +125°C.
Области применения
- Замещение LDO-стабилизаторов в схемах с цифровой нагрузкой
- Промежуточное преобразование напряжений питания
- Сетевые устройства и системы связи
- Промышленность и измерительная техника
- Здравоохранение и медицина
- Бытовая техника
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
Типовые проекты (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADP2300 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.