Обзор
Особенности и преимущества
- Simple, Safe Linear Charger for Single Cell Lithium Battery
- 4.5 V to 12 V Input Voltage Range
- Adjustable Charging Current up to 1.5 A
- Low Cost PNP External Pass Element
- Automatic Reverse Isolation with No External Blocking Diode
- Output Overshoot Protection
- Deep Discharge Precharge Mode
- Thermal Shutdown
- Automatic Recharge
- Programmable Termination Timer
- LED Charging Status Indicator
- 4.2 V Output Voltage with ±1% Accuracy Over Line and Temperature.
Подробнее о продукте
The ADP2291 is a constant-current/constant-voltage linear charger for a single cell lithium ion battery, requiring just a few components to provide a simple and safe charging system that operates from a wide 4.5 V to 12 V input voltage range. It features an internally controlled, multistep charging cycle that improves battery life.An external, low cost, PNP provides the charging current to the battery and an external resistor sets the maximum charge current. A small external capacitor programs the maximum charge time. The controller includes an LED driver to indicate the battery charging status.
Safety features include charging stop mode for battery faults, output overshoot protection, and thermal shutdown. The ADP2291 also features automatic reverse isolation, which does not require an additional blocking diode.
The multistep charge cycle optimizes the battery charging time in a safe manner. It features a trickle charge mode for a deeply discharged cell and a fast charging mode with a maximum current of 1.5 A. The ADP2291 controls the end of charge with a 4.2 V output voltage that is 1% accurate over line and temperature. It automatically recharges the battery if the cell voltage drops. When the input supply is removed, the part enters a low current state and reduces the current drawn from the battery to below 1 µA.
The ADP2291 is available in both a small, 8-pin MSOP package and a 3 × 3 mm LFCSP package that is ideally suited for small, portable applications.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.