Обзор

Особенности и преимущества

  • Защита от перегрузки по току и перегрева
  • Диапазон входных напряжений: 2.5 В - 5.5 В
  • Компактный 8-выводный корпус LFCSP, 2 мм x 2 мм
  • Начальная погрешность: ±1%
  • Высокий PSRR: 70 дБ на 10 кГц, 60 дБ на 100 кГц, 40 дБ на 1 МГц
  • Низкий шум: 27 мкВ ср.кв. при VOUT = 1.2 В; 50 мкВ ср.кв. при VOUT = 2.8 В
  • Превосходный переходный отклик
  • Малое падение напряжения: 170 мВ при токе нагрузки 300 мА
  • Ток цепи заземления 65 мкА, тип. в отсутствии нагрузки (оба канала активны)
  • Функция быстрого разряда выхода (QOD) - ADP224/ADP225

Подробнее о продукте

Двухканальные стабилизаторы с выходным током 300 мА, регулируемым выходным напряжением ADP223/ADP225 и фиксированным выходным напряжением ADP222/ADP224 обладают высоким коэффициентом ослабления пульсаций питания (PSRR, power supply rejection ratio), низким шумом, малым потребляемым током и малым падением напряжения. Эти особенности делают данные компоненты идеальным выбором для устройств беспроводной связи, в которых предъявляются жесткие требования к характеристикам и занимаемому месту на печатной плате.

Малый потребляемый ток, малое падение напряжения и широкий диапазон входных напряжений ADP222/ADP223/ADP224/ADP225 продлевают срок службы батарей в портативных устройствах.

Компоненты поддерживают коэффициент ослабления пульсаций питания более 60 дБ на частотах вплоть до 100 кГц при работе с малым запасом по напряжению. Они обеспечивают значительно лучшие показатели шума по сравнению с конкурирующими LDO-стабилизаторами без применения дополнительного конденсатора для блокировки шумов. Схема защиты от перегрузки по току и перегрева предотвращает повреждение в жестких рабочих условиях.

Компоненты ADP224 и ADP225 идентичны компонентам ADP222 и ADP223, соответственно, но имеют дополнительную функцию быстрого разряда выходного напряжения (quick output discharge, QOD).

ADP222/ADP223/ADP224/ADP225 выпускаются в маленьком 8-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 2 мм x 2 мм, и поддерживают стабильность при использовании миниатюрных керамических выходных конденсаторов 1 мкФ ±30%, что позволяет добиться минимальной площади печатной платы в схемах питания для разнообразных портативных устройств.

Области применения

  • Мобильные телефоны
  • Цифровые фото-/видеокамеры и аудиоплееры
  • Портативное оборудование и оборудование с питанием от батарей
  • Портативные медицинские приборы
  • Вторичная стабилизация постоянного напряжения

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Инструмент параметрического поиска и проектирования линейных стабилизаторов Analog Devices

Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.