Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон входных напряжений: 2.3 В - 6.5 В
- Варианты с фиксированным и регулируемым выходным напряжением
- Варианты с фиксированным напряжением: 1.2 В/1.8 В, 1.2 В/3.3 В, 1.8 В/3.3 В
- Диапазон регулируемого выходного напряжения: 0.8 В - 6 В
- КПД до 94%
- Малый потребляемый ток: 15 мкА для двух каналов в энергосберегающем режиме (PSM)
- Малый ток в режиме отключения:
0.1 мкА (тип.) - Режим 100% скважности для работы с малым падением напряжения
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
Микросхема ADP2230 включает в себя два обладающих высоким КПД и малым потребляемым током понижающих преобразователей постоянного напряжения с выходным током 800 мА, которые интегрированы в небольшом 10-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм. Для построения на основе ADP2230 полнофункционального решения необходимо всего пять миниатюрных внешних компонентов. При использовании ADP2230 совместно с тремя конденсаторами типоразмера 0603 и двумя катушками индуктивности с габаритами 2 мм × 2 мм занимаемая полноценным решением площадь составляет всего примерно 48 мм2, что делает данный компонент привлекательным для разнообразных портативных устройств.
В ADP2230 применяется патентованная быстродействующая схема управления током при помощи сигнала ШИМ с постоянной частотой, которая обеспечивает превосходную стабильность и отличный переходный отклик. Для уменьшения входного тока пульсаций выходные каналы импульсных стабилизаторов работают в противофазе. Компонент также имеет энергосберегающий режим с переменной частотой, в котором частота коммутации понижается в условиях небольшой нагрузки для поддержания максимального срока службы батарей в портативных устройствах.
В режиме отключения, который активируется логическим сигналом, входная цепь отключается от выходной, и компонент потребляет менее 0.1 мкА от входного источника. Диапазон входных напряжений ADP2230 составляет от 2.3 В до 6.5 В, что позволяет работать с многоэлементными щелочными и никель-металл-гидридными (NiMH) батареями, литиевыми элементами и другими стандартными источниками питания.
ADP2230 имеет несколько вариантов задания рабочей частоты. Для поддержания максимального КПД при небольших нагрузках ADP2230 может работать с пониженной частотой коммутации в энергосберегающем режиме (PSM) и автоматически переключаться в режим ШИМ по мере увеличения нагрузки. В ситуациях, когда уровень шума в системе более важен, чем КПД, стабилизатор может использоваться в режиме принудительной ШИМ с частотой 2 МГц. Компонент также может быть синхронизирован с внешним тактовым сигналом с частотой от 1.5 МГц до 2.5 МГц при помощи вывода SYNC. При внешней синхронизации оба канала стабилизатора работают синфазно с приложенным тактовым сигналом.
Для минимизации количества внешних компонентов и подержания максимального КПД в состав ADP2230 включены внутренний ключ цепи питания, синхронный выпрямитель и схема компенсации. К ключевым функциям защиты относятся блокировка при просадке напряжения для предотвращения глубокого разряда батареи, внутренний мягкий запуск для предотвращения броска входного тока при включении, а также внутренний коммутируемый резистор (QOD), который обеспечивает автоматический разряд выходного напряжения при отключении стабилизатора. Схемы защиты от короткого замыкания и перегрева предотвращают повреждение компонента в жестких рабочих условиях.
Области применения
- Портативные устройства и оборудование с питанием от батарей
- Автоматические считыватели показаний счетчиков (WSN)
- Оборудование для обработки транзакций и терминалы в точках продаж
- Мобильные телефоны
- Цифровые фотоаппараты и аудиоустройства
- Медицинские приборы
- Планшетные компьютеры с дисплеем среднего формата
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.