Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон входных напряжений: 2.5 В - 5.5 В
  • Компактный 8-выводный корпус LFCSP, 2 мм x 2 мм
  • Начальная погрешность: ±1%
  • Высокий PSRR: 70 дБ на 10 кГц, 60 дБ на 100 кГц, 40 дБ на 1 МГц
  • Низкий шум: 27 мкВ ср.кв. при VOUT = 1.2 В; 50 мкВ ср.кв. при VOUT = 2.8 В
  • Превосходный переходный отклик
  • Малое падение напряжения: 170 мВ при токе нагрузки 300 мА
  • Ток цепи заземления 65 мкА, тип. в отсутствии нагрузки (оба канала активны)
  • Защита от перегрузки по току и перегрева

Подробнее о продукте

Двухканальные стабилизаторы с выходным током 300 мА, регулируемым выходным напряжением ADP223/ADP225 и фиксированным выходным напряжением ADP222/ADP224 обладают высоким коэффициентом ослабления пульсаций питания (PSRR, power supply rejection ratio), низким шумом, малым потребляемым током и малым падением напряжения. Эти особенности делают данные компоненты идеальным выбором для устройств беспроводной связи, в которых предъявляются жесткие требования к характеристикам и занимаемому месту на печатной плате.

Малый потребляемый ток, малое падение напряжения и широкий диапазон входных напряжений ADP222/ADP223/ADP224/ADP225 продлевают срок службы батарей в портативных устройствах.

Компоненты поддерживают коэффициент ослабления пульсаций питания более 60 дБ на частотах вплоть до 100 кГц при работе с малым запасом по напряжению. Они обеспечивают значительно лучшие показатели шума по сравнению с конкурирующими LDO-стабилизаторами без применения дополнительного конденсатора для блокировки шумов. Схема защиты от перегрузки по току и перегрева предотвращает повреждение в жестких рабочих условиях.

Компоненты ADP224 и ADP225 идентичны компонентам ADP222 и ADP223, соответственно, но имеют дополнительную функцию быстрого разряда выходного напряжения (quick output discharge, QOD).

ADP222/ADP223/ADP224/ADP225 выпускаются в маленьком 8-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 2 мм x 2 мм, и поддерживают стабильность при использовании миниатюрных керамических выходных конденсаторов 1 мкФ ±30%, что позволяет добиться минимальной площади печатной платы в схемах питания для разнообразных портативных устройств.

Области применения
  • Мобильные телефоны
  • Цифровые фото-/видеокамеры и аудиоплееры
  • Портативное оборудование и оборудование с питанием от батарей
  • Портативные медицинские приборы
  • Вторичная стабилизация постоянного напряжения

 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Инструмент параметрического поиска и проектирования линейных стабилизаторов Analog Devices

Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

Типовые проекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь