Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон входных напряжений : 2.5 В - 5.5 В
  • Два независимых стабилизатора с малым падением напряжения, выходной ток 200 мА
  • Миниатюрный корпус WLCSP с 6 шариковыми контактами, 1.0 мм x 1.5 мм
  • Начальная погрешность: ±1%
  • Стабилен при работе с керамическими выходными конденсаторами 1 мкФ
  • Не требуется конденсатор блокировки шума
  • Два независимых входа разрешения, управляемых логическими сигналами
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

Двухканальные стабилизаторы с выходным током 200 мА ADP220/ADP221 обладают высоким коэффициентом ослабления пульсаций питания (PSRR, power supply rejection ratio), низким шумом, малым потребляемым током и малым падением напряжения. Эти особенности делают данные компоненты идеальным выбором для устройств беспроводной связи, в которых предъявляются жесткие требования к характеристикам и занимаемому месту на печатной плате.

Малый потребляемый ток, малое падение напряжения и широкий диапазон входных напряжений ADP220/ADP221 продлевают срок службы батарей в портативных устройствах. Компоненты поддерживают коэффициент ослабления пульсаций питания более 60 дБ на частотах вплоть до 100 кГц при работе с малым запасом по напряжению. ADP220 обеспечивает значительно лучшие показатели шума по сравнению с конкурирующими LDO-стабилизаторами без применения дополнительного конденсатора для блокировки шумов. ADP221 также содержит активную схему подтягивания к земле для быстрого разряда выходного напряжения.

ADP220/ADP221 имеют миниатюрный корпус WLCSP c 6 шариковыми контактами и поддерживают стабильность при использовании миниатюрных керамических выходных конденсаторов 1 мкФ ±30%, что позволяет добиться минимальной площади печатной платы в схемах питания для разнообразных портативных устройств.

ADP220/ADP221 выпускаются в версиях с различными комбинациями выходных напряжений и обладают защитой от перегрузки по току и перегрева для предотвращения повреждений в жестких рабочих условиях.

Области применения

  • Мобильные телефоны
  • Цифровые фото-/видеокамеры и аудиоплееры
  • Портативное оборудование и оборудование с питанием от батарей
  • Портативные медицинские приборы
  • Вторичная стабилизация постоянного напряжения

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Инструмент проектирования стабилизаторов напряжения ADIsimPower™

ADIsimPower – это самый быстрый и наиболее точный инструмент проектирования подсистем управления питанием. Центр проектирования ADI позволяет вам создать проект схемы питания за три простых шага.

Инструмент параметрического поиска и проектирования линейных стабилизаторов Analog Devices

Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADP221 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.