Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон входных напряжений : 2.5 В - 5.5 В
  • Два независимых стабилизатора с малым падением напряжения, выходной ток 200 мА
  • Миниатюрный корпус WLCSP с 6 шариковыми контактами, 1.0 мм x 1.5 мм
  • Начальная погрешность: ±1%
  • Стабилен при работе с керамическими выходными конденсаторами 1 мкФ
  • Не требуется конденсатор блокировки шума
  • Два независимых входа разрешения, управляемых логическими сигналами
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании.

Подробнее о продукте

Двухканальные стабилизаторы с выходным током 200 мА ADP220/ADP221 обладают высоким коэффициентом ослабления пульсаций питания (PSRR, power supply rejection ratio), низким шумом, малым потребляемым током и малым падением напряжения. Эти особенности делают данные компоненты идеальным выбором для устройств беспроводной связи, в которых предъявляются жесткие требования к характеристикам и занимаемому месту на печатной плате.

Малый потребляемый ток, малое падение напряжения и широкий диапазон входных напряжений ADP220/ADP221 продлевают срок службы батарей в портативных устройствах. Компоненты поддерживают коэффициент ослабления пульсаций питания более 60 дБ на частотах вплоть до 100 кГц при работе с малым запасом по напряжению. ADP220 обеспечивает значительно лучшие показатели шума по сравнению с конкурирующими LDO-стабилизаторами без применения дополнительного конденсатора для блокировки шумов. ADP221 также содержит активную схему подтягивания к земле для быстрого разряда выходного напряжения.

ADP220/ADP221 имеют миниатюрный корпус WLCSP c 6 шариковыми контактами и поддерживают стабильность при использовании миниатюрных керамических выходных конденсаторов 1 мкФ ±30%, что позволяет добиться минимальной площади печатной платы в схемах питания для разнообразных портативных устройств.

ADP220/ADP221 выпускаются в версиях с различными комбинациями выходных напряжений и обладают защитой от перегрузки по току и перегрева для предотвращения повреждений в жестких рабочих условиях.

Области применения

  • Мобильные телефоны
  • Цифровые фото-/видеокамеры и аудиоплееры
  • Портативное оборудование и оборудование с питанием от батарей
  • Портативные медицинские приборы
  • Вторичная стабилизация постоянного напряжения

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Инструмент параметрического поиска и проектирования линейных стабилизаторов Analog Devices

Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь