Обзор

Особенности и преимущества

  • Непрерывный выходной ток: 5 A
  • Интегрированные полевые МОП транзисторы
    • Цепь высокого напряжения: сопротивление в открытом состоянии 19 мОм
    • Цепь низкого напряжения: сопротивление в открытом состоянии 15 мОм
  • Опорное напряжение: 0.6 В ± 1% в температурном диапазоне
  • Диапазон входных напряжений: 2.7 В - 5.5 В
  • Архитектура с управлением током
  • Частота коммутации
    • Фиксированная частота: 620 кГц или 1.2 МГц
    • Регулируемая частота: от 250 кГц до 1.4 МГц
  • Синхронизация с внешним сигналом в диапазоне частот от 250 кГц до 1.4 МГц
  • Выбираемый фазовый сдвиг: 0° или 180°
  • Внешняя компенсация
  • Программируемый мягкий запуск
  • Вход измерения напряжения
  • Выход “питание в норме” и вход разрешения работы с прецизионным порогом
  • Токоограничение с высокой точностью установки порога
  • Запуск при предварительно заряженном выходе
  • Доступен в 24-выводном корпусе LFCSP 4 мм × 4 мм
  • Поддерживается инструментом проектирования ADIsimPower™

Подробнее о продукте

ADP2165/ADP2166 – это обладающие высоким КПД понижающие стабилизаторы постоянного напряжения, которые работают в режиме управления током и содержат интегрированные полевые транзисторы в цепи высокого напряжения (сопротивление 19 мОм) и синхронного выпрямления (15 мОм). Компоненты имеют миниатюрный корпус LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм и обеспечивают точное ограничение тока, что позволяет создавать на их основе локализованные к нагрузке преобразователи с повышенной удельной мощностью и меньшими размерами катушки индуктивности.

К ключевым особенностям стабилизаторов относятся наличие входа разрешения с прецизионным порогом, сигнал “питание в норме” и функция контроля выходного напряжения, упрощающая реализацию процедуры включения/отключения питания. Компоненты могут работать с фиксированной частотой коммутации 620 кГц или 1.2 МГц. Кроме того, частота коммутации может программироваться пользователем в диапазоне от 250 кГц до 1.4 МГц или синхронизирована с внешним тактовым сигналом для минимизации электромагнитных помех в системе.

ADP2165/ADP2166 дают огромную свободу проектирования и требуют минимального количества внешних компонентов для программирования мягкого запуска и компенсации контура управления.

ADP2165/ADP2166 имеют диапазон входных напряжений от 2.7 В до 5.5 В и производятся в нескольких версиях с фиксированными выходными напряжениями (3.3 В, 2.5 В, 1.8 В, 1.5 В, 1.2 В и 1.0 В), а также в версии с регулируемым выходным напряжением. Версия с регулируемым напряжением обеспечивает возможность изменения выходного напряжения в интервале от 0.6 В до 90% от входного напряжения. Для повышения устойчивости к внешним воздействиям в компонентах реализован ряд функций защиты, включая блокировку при просадке напряжения (undervoltage lockout, UVLO), защиту от перегрузки по напряжению (overvoltage protection, OVP), защиту от перегрузки по току (overcurrent protection, OCP) и отключение при перегреве (thermal shutdown, TSD).

ADP2165/ADP2166 имеют рабочий диапазон температур перехода от −40°C до +125°C и выпускаются в 24-выводном корпусе LFCSP_WQ.

Области применения

  • Локализованные к нагрузке преобразователи напряжения
  • Системы связи и компьютерные сети
  • Бытовая электроника класса “high end”
  • Промышленная, измерительная и медицинская техника

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADP2166
ADP2166-1.0
ADP2166-1.2
ADP2166-1.5
ADP2166-1.8
ADP2166-2.5
ADP2166-3.3

Инструменты проектирования

ADP2165/ADP2166 Buck Designer Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.