Обзор
Особенности и преимущества
- Непрерывный выходной ток: 5 A
- Интегрированные полевые МОП транзисторы
- Цепь высокого напряжения: сопротивление в открытом состоянии 19 мОм
- Цепь низкого напряжения: сопротивление в открытом состоянии 15 мОм
- Опорное напряжение: 0.6 В ± 1% в температурном диапазоне
- Диапазон входных напряжений: 2.7 В - 5.5 В
- Архитектура с управлением током
- Частота коммутации
- Фиксированная частота: 620 кГц или 1.2 МГц
- Регулируемая частота: от 250 кГц до 1.4 МГц
- Синхронизация с внешним сигналом в диапазоне частот от 250 кГц до 1.4 МГц
- Выбираемый фазовый сдвиг: 0° или 180°
- Внешняя компенсация
- Программируемый мягкий запуск
- Вход измерения напряжения
- Выход “питание в норме” и вход разрешения работы с прецизионным порогом
- Токоограничение с высокой точностью установки порога
- Запуск при предварительно заряженном выходе
- Доступен в 24-выводном корпусе LFCSP 4 мм × 4 мм
- Поддерживается инструментом проектирования ADIsimPower™
Подробнее о продукте
ADP2165/ADP2166 – это обладающие высоким КПД понижающие стабилизаторы постоянного напряжения, которые работают в режиме управления током и содержат интегрированные полевые транзисторы в цепи высокого напряжения (сопротивление 19 мОм) и синхронного выпрямления (15 мОм). Компоненты имеют миниатюрный корпус LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм и обеспечивают точное ограничение тока, что позволяет создавать на их основе локализованные к нагрузке преобразователи с повышенной удельной мощностью и меньшими размерами катушки индуктивности.
К ключевым особенностям стабилизаторов относятся наличие входа разрешения с прецизионным порогом, сигнал “питание в норме” и функция контроля выходного напряжения, упрощающая реализацию процедуры включения/отключения питания. Компоненты могут работать с фиксированной частотой коммутации 620 кГц или 1.2 МГц. Кроме того, частота коммутации может программироваться пользователем в диапазоне от 250 кГц до 1.4 МГц или синхронизирована с внешним тактовым сигналом для минимизации электромагнитных помех в системе.
ADP2165/ADP2166 дают огромную свободу проектирования и требуют минимального количества внешних компонентов для программирования мягкого запуска и компенсации контура управления.
ADP2165/ADP2166 имеют диапазон входных напряжений от 2.7 В до 5.5 В и производятся в нескольких версиях с фиксированными выходными напряжениями (3.3 В, 2.5 В, 1.8 В, 1.5 В, 1.2 В и 1.0 В), а также в версии с регулируемым выходным напряжением. Версия с регулируемым напряжением обеспечивает возможность изменения выходного напряжения в интервале от 0.6 В до 90% от входного напряжения. Для повышения устойчивости к внешним воздействиям в компонентах реализован ряд функций защиты, включая блокировку при просадке напряжения (undervoltage lockout, UVLO), защиту от перегрузки по напряжению (overvoltage protection, OVP), защиту от перегрузки по току (overcurrent protection, OCP) и отключение при перегреве (thermal shutdown, TSD).
ADP2165/ADP2166 имеют рабочий диапазон температур перехода от −40°C до +125°C и выпускаются в 24-выводном корпусе LFCSP_WQ.
Области применения
- Локализованные к нагрузке преобразователи напряжения
- Системы связи и компьютерные сети
- Бытовая электроника класса “high end”
- Промышленная, измерительная и медицинская техника
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADP2165 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.