Обзор

Особенности и преимущества

  • Непрерывный выходной ток 4 A
  • Интегрированные полевые транзисторы (43 мОм и 29 мОм)
  • Погрешность выходного напряжения ±1.5%
  • Диапазон входных напряжений: от 2.7 В до 6.5 В
  • Диапазон выходных напряжений: т 0.6 В до VIN
  • Частота коммутации
    • Фиксированная частота: 600 кГц или 1.2 МГц
    • Регулируемая частота: от 500 кГц до 1.4 МГц
  • Синхронизация с внешним сигналом в диапазоне частот от 500 кГц до 1.4 МГц
  • Выбираемый фазовый сдвиг: 0° или 180°
  • Архитектура с управлением током
  • Прецизионный вход разрешения
  • Выход “питание в норме”
  • Вход контроля напряжения
  • Интегрированная схема мягкого запуска
  • Запуск в предварительно заряженном состоянии
  • Блокировка при просадке напряжения, защита от перегруки по напряжению и по току, отключение при перегреве
  • Выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP, 4 мм × 4 мм
  • Поддерживается инструментом проектирования ADIsimPower™

Подробнее о продукте

ADP2164 – это синхронный понижающий стабилизатор постоянного напряжения с выходным током до 4 A, выпускаемый в компактном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм. Он построен на основе схемы управления током при помощи сигналов широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с постоянной частотой, которая обеспечивает превосходную стабильность и отличный переходный отклик.

ADP2164 имеет диапазон входных напряжений от 2.7 В до 6.5 В. Выходное напряжение ADP2164 регулируется в пределах от 0.6 В до входного напряжения (VIN). Также доступны шесть вариантов ADP2164 с предустановленным выходным напряжением: 3.3 В, 2.5 В, 1.8 В, 1.5 В, 1.2 В и 1.0 В.

Для поддержания максимального КПД и минимизации количества внешних компонентов в ADP2164 интегрирована пара MOSFET (полевых МОП) транзисторов с каналом P-типа и N-типа, обладающих малым сопротивлением во включенном состоянии. Режим работы со 100-процентной скважностью позволяет поддерживать малое падение напряжения при выходном токе 4 A.

Высокая частота коммутации сигнала ШИМ (1.2 МГц) делает возможным применение миниатюрных внешних компонентов, а вход SYNC позволяет синхронизировать несколько микросхем таким образом, чтобы переключения в них происходили с разной фазой, для уменьшения пульсаций и исключения частот биения.

К другим ключевым особенностям ADP2164 относятся блокировка при просадке напряжения (undervoltage lockout, UVLO), интегрированная функция мягкого запуска для ограничения броска входного тока при включении, защита от перегрузки по напряжению (overvoltage protection, OVP), защита от перегрузки по току (overcurrent protection, OCP) и отключение при перегреве.

Области применения

  • Локализованные к нагрузке преобразователи напряжения
  • Сетевое оборудование и оборудование систем связи
  • Промышленная и измерительная техника
  • Бытовая электроника

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (6)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADP2164
ADP2164-1.0
ADP2164-1.2
ADP2164-1.5
ADP2164-1.8
ADP2164-2.5
ADP2164-3.3

Инструменты проектирования

ADP21xx Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.