Обзор

Особенности и преимущества

  • Входное напряжение: 2.3 В - 5.5 В
  • Пиковый КПД: 95%
  • Работа с фиксированной частотой 3 МГц
  • Малый потребляемый ток: 23 мкА
  • Крайне низкий ток в режиме отключения: 0.2 мкА (тип.)
  • Вывод VSEL для простой реализации динамического масштабирования напряжения (DVS)
  • Режим 100-процентной скважности с малым падением напряжения
  • Интегрированный синхронный выпрямитель, внутренняя компенсация и внутренний мягкий запуск
  • Защита от перегрузки по току и отключение при перегреве
  • Маленький корпус WLCSP с 6 шариковыми контактами, 1 мм x 1.5 мм

Подробнее о продукте

ADP2147 – это обладающий высоким КПД и малым потребляемым током понижающий импульсный стабилизатор постоянного напряжения. Выходное напряжение стабилизатора может переключаться между двумя состояниями при помощи вывода выбора напряжения. Для построения на его основе полнофункционального решения достаточно всего трех миниатюрных внешних компонентов.

Для поддержания максимального КПД данный стабилизатор автоматически выполняет переключение рабочих режимов в зависимости от уровня тока нагрузки. При больших нагрузках стабилизатор работает в режиме ШИМ. Когда ток нагрузки падает ниже предустановленного порогового значения, стабилизатор переключается в режим энергосбережения (PSM) для повышения КПД в режиме малой нагрузки.

Диапазон входных напряжений ADP2147 составляет от 2.3 В до 5.5 В, что позволяет работать с одиночными литиевыми или литий-полимерными элементами, многоэлементными щелочными или никель-металл-гидридными батареями, питанием шин PCMCIA, USB и другими стандартными источниками питания. Во всем диапазоне входных напряжений компонент поддерживает максимальный ток нагрузки 800 мА.

ADP2147 выпускается в вариантах с различными фиксированными выходными напряжениями от 0.8 В до 3.3 В. Для поддержания высокого КПД и минимизации количества внешних компонентов все версии содержат внутренний силовой ключ и синхронный выпрямитель. ADP2147 также имеет функцию внутреннего мягкого запуска и внутреннюю схему компенсации. В режиме отключения, управляемом логическим сигналом, входная цепь отключается от выходной, и стабилизатор потребляет ток менее 0.2 мкА (тип.) от источника питания.

К другим ключевым особенностям продукта относятся блокировка при просадке напряжения для предотвращения глубокого разряда батареи и мягкий запуск для предотвращения бросков входного тока при включении. ADP2147 выпускается в корпусе WLCSP с 6 шариковыми контактами.

Области применения

  • PКПК
  • Беспроводные телефоны
  • Цифровые портативные аудио-/мультимедийные плееры
  • Цифровые фотоаппараты, навигаторы GPS
  • Малопотребляющее портативное медицинское оборудование

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.