Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон входных напряжений: 2.3 В - 5.5 В
- Диапазон входных напряжений LDO-стабилизатора (VIN2); 1.65 В - 5.5 В
- Диапазон выходных напряжений импульсного стабилизатора: 1.0 В - 3.3 В
- Диапазон выходных напряжений LDO-стабилизатора: 0.8 В - 3.3 В
- Выходной ток импульсного стабилизатора: 600 мА
- Выходной ток LDO-стабилизатора: 300 мА
- Потребляемый ток LDO-стабилизатора: 22 мкА при нулевой нагрузке
- Потребляемый ток импульсного стабилизатора: 20 мкА в режиме PSM
- Низкий ток в режиме отключения: <0.3 мкА
- Малое падение напряжения LDO-стабилизатора: 110 мВ при нагрузке 300 мА
- Высокий PSRR LDO-стабилизатора
- 65 дБ на 10 кГц при VOUT2 = 1.2 В; 55 дБ на 100 кГц при VOUT2 = 1.2 В
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADP2140 включает в себя понижающий импульсный преобразователь постоянного напряжения с высоким КПД, малым потребляемым током и выходным током 600 мА, а также стабилизатор с малым падением напряжения (LDO, low dropout) и выходным током 300 мА, которые интегрированы в небольшом 10-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 3 мм × 3 мм. Для построения на его основе полнофункционального решения необходимо всего четыре миниатюрных внешних компонента.
В понижающем импульсном стабилизаторе применяется быстродействующая схема управления током при помощи широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с постоянной частотой следования импульсов, которая обеспечивает превосходную стабильность и отличный переходный отклик. Для поддержания максимального срока службы батарей в портативных устройствах ADP2140 имеет энергосберегающий режим с переменной частотой, который позволяет уменьшать частоту коммутации при небольших нагрузках.
LDO-стабилизатор представляет собой линейный стабилизатор с малым падением напряжения и низким потребляемым током, который предназначен для работы в системах с раздельным питанием. Допустимый диапазон его входных напряжений (VIN2) начинается с 1.65 В. Благодаря столь низкому минимальному входному напряжению LDO-стабилизатор можно подключать к выходу импульсного стабилизатора для повышения КПД и уменьшения рассеиваемой мощности. Импульсный стабилизатор имеет диапазон входных напряжений от 2.3 В до 5.5 В, что позволяет работать с одиночными литий-полимерными элементами (Li+/Li−), многоэлементными щелочными/NiMH батареями, питанием шины PCMCIA и другими стандартными источниками питания.
Для поддержания минимального количества внешних компонентов и высокого КПД все версии компонента содержат внутренний ключ цепи питания и синхронный выпрямитель. ADP2140 имеет вывод сигнала "питание в норме", функцию мягкого запуска и внутреннюю схему компенсации. При помощи двух входов разрешения пользовать может реализовать разнообразные варианты последовательностей включения/отключения питания. В режиме автоматической последовательности включения/отключения большее из выходных напряжений включается по переднему фронту сигнала EN1. При подаче логического сигнала на вход отключения входная цепь отключается от выходной цепи, и потребляемый компонентом ток от источника входного напряжения сокращается до уровня меньше 100 нА. К другим ключевым особенностям компонента относятся блокировка при просадке напряжения для предотвращения глубокого разряда батареи, функция мягкого запуска для предотвращения броска входного тока при включении, а также защита от короткого замыкания и перегрева для предотвращения повреждения в жестких рабочих условиях.
При использовании ADP2140 в комбинации с двумя конденсаторами типоразмера 0603, одним конденсатором 0402, одним резистором 0402 и одной катушкой индуктивности 0805 полнофункциональное решение занимает площадь всего примерно 90 мм2, удовлетворяя требованиям разнообразных портативных систем.
Области применения
- Мобильные телефоны
- Персональные медиаплееры
- Цифровые фото-/видеокамеры и аудиоплееры
- Портативные устройства и оборудование с питанием от батарей
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.