Обзор

Особенности и преимущества

  • Входное напряжение: 2.3 В - 5.5 В
  • Пиковый КПД: 95%
  • Фиксированная рабочая частота 3 МГц
  • Типичный потребляемый ток: 24 мкА
  • Очень маленькие габариты решения
  • Корпус WLCSP с 6 шариковыми контактами, 1 мм × 1.5 мм
  • Быстрый отклик на изменения входного напряжения и тока нагрузки
  • Режим 100-процентной скважности с малым падением напряжения
  • Внутренний синхронный выпрямитель, внутренняя компенсация и внутренний мягкий запуск
  • Защита от перегрузки по току и отключение при перегреве
  • Крайне низкий ток в режиме отключения: 0.2 мкА (тип.)
  • Режимы принудительной ШИМ и автоматического переключения между ШИМ/PSM
  • Поддерживается инструментом проектирования ADIsimPower

Подробнее о продукте

ADP2138 и ADP2139 - это обладающие высоким КПД и малым потребляемым током синхронные понижающие импульсные преобразователи постоянного напряжения. ADP2139 также содержит внутренний ключ разряда. Для построения на основе этих продуктов полнофункционального решения достаточно всего трех миниатюрных внешних компонентов. При подаче на вывод MODE напряжения высокого уровня стабилизатор работает в режиме принудительной ШИМ. Данный режим обеспечивает низкий уровень пульсаций для работы с нагрузками, чувствительными к шумам в цепи питания, ценой снижения КПД при малых нагрузках. Когда на вывод MODE подается напряжение низкого уровня, стабилизатор автоматически переключается между рабочими режимами в зависимости от уровня тока нагрузки. При высоком токе нагрузки стабилизатор работает в режиме ШИМ. Когда ток нагрузки падает ниже предустановленного порогового значения, стабилизатор работает в режиме энергосбережения (power save mode, PSM), обеспечивающем повышение КПД при малых нагрузках.

Диапазон входных напряжений ADP2138/ADP2139 составляет от 2.3 В до 5.5 В, что позволяет работать с одиночными литиевыми или литий-полимерными элементами, многоэлементными щелочными или никель-металл-гидридными батареями, питанием шин PCMCIA, USB и другими стандартными источниками питания. Во всем диапазоне входных напряжений компоненты поддерживают максимальный ток нагрузки 800 мА.

ADP2138/ADP2139 выпускаются в версиях с фиксированными выходными напряжениями 3.3 В, 3.0 В, 2.8 В, 2.5 В, 1.8 В, 1.5 В, 1.2 В, 1.0 В и 0.8 В. Для поддержания высокого КПД и минимального количества внешних компонентов все версии содержат внутренний силовой ключ и синхронный выпрямитель. Компоненты имеют функцию внутреннего мягкого запуска и внутреннюю схему компенсации. В режиме отключения, управляемом логическим сигналом, входная цепь отключается от выходной, и стабилизатор потребляет ток 0.2 мкА (тип.) от источника питания.

К другим ключевым особенностям относятся блокировка при просадке напряжения для предотвращения глубокого разряда батареи и функция мягкого запуска для предотвращения начального броска тока при включении. ADP2138/ADP2139 выпускаются в корпусе WLCSP (wafer level chip scale package) с шестью шариковыми контактами.

Области применения

  • КПК
  • Беспроводные телефоны
  • Цифровые аудиоплееры и портативные мультимедийные плееры
  • Цифровые фотоаппараты, GPS навигаторы

 

     

    Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

    Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

    Оценочные комплекты (1)

    Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    ADP2138-0.8
    ADP2138-1.0
    ADP2138-1.2
    ADP2138-1.5
    ADP2138-1.8
    ADP2138-2.5
    ADP2138-2.8
    ADP2138-3.0
    ADP2138-3.3

    Инструменты проектирования

    ADP21xx Buck Regulator Design Tool

    Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

    Материалы по теме

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.