Обзор

Особенности и преимущества

  • Варианты с фиксированным выходным напряжением 1.20 В и 1.26 В
  • Активация тактовым сигналом
    -- В отдельных моделях также доступна активация логическим сигналом
  • Рабочая частота 6 МГц
  • Модуляция частоты с расширением спектра для уменьшения электромагнитных помех
  • Непрерывный выходной ток 500 мА
  • Входное напряжение: 2.1 В - 5.5 В
  • Потребляемый ток в режиме отключения 0.3 мкА (тип.)
  • Режим энергосбережения, активируемый внешним выводом
  • Совместим с миниатюрными многослойными катушками индуктивности
  • Внутренний синхронный выпрямитель
  • Внутренняя компенсация
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADP2126/ADP2127 - это понижающие преобразователи постоянного напряжения с высокой рабочей частотой, оптимизированные для применения в портативных устройствах, где критически важными параметрами являются площадь платы и срок службы батарей. Фиксированная рабочая частота 6 МГц позволяет использовать миниатюрные керамические катушки индуктивности и конденсаторы, а применение модуляции частоты с расширением спектра снижает уровень электромагнитных помех. Наличие внутреннего синхронного выпрямителя повышает КПД и сокращает количество внешних компонентов.

При высоких токах нагрузки ADP2126/ADP2127 осуществляют стабилизацию напряжения в режиме широтно-импульсной модуляции (ШИМ), в котором поддерживается постоянная частота коммутации и достигается превосходная стабильность, а также отличный переходный отклик. Функционирование при малых нагрузках определяется состоянием вывода MODE. В режиме принудительной ШИМ при низких нагрузках преобразователи продолжают работать с ШИМ, а в автоматическом режиме ADP2126/ADP2127 автоматически переключаются в режим энергосбережения, в котором для уменьшения эффективной частоты коммутации применяется частотно-импульсная модуляция (ЧИМ), обеспечивая максимальный срок службы батарей в портативных системах.

ADP2126/ADP2127 активируются подачей внешнего тактового сигнала с частотой от 6 МГц до 27 МГц на вывод EXTCLK. Отдельные модели также могут активироваться подачей сигнала высокого логического уровня. При статическом состоянии низкого логического уровня на входе внешнего тактового сигнала ADP2126/ADP2127 прекращают стабилизацию напряжения и переходят в режим отключения, в котором потребляемый от источника ток составляет менее 0.3 мкА (тип.).

Диапазон входных напряжений ADP2126/ADP2127 составляет от 2.1 В до 5.5 В, что позволяет работать с одиночными литий-полимерными элементами (Li+/Li), трехэлементными щелочными батареями, никель-металл-гидридными элементами и другими стандартными источниками питания. Компоненты содержат внутреннюю схему компенсации для минимизации числа внешних компонентов и способны выдавать ток до 500 мА. К другим ключевым особенностям компонента относятся функции ограничения пикового тока на каждом периоде, мягкого запуска, блокировки при просадке напряжения (undervoltage lockout, UVLO), защиты от короткого замыкания выхода на землю и отключения при перегреве, которые предназначены для защиты внутренних и внешних компонентов.

Области применения

  • Мобильные телефоны
  • Цифровые фото-/видеокамеры
  • Цифровые аудиоплееры
  • Портативное оборудование
  • Бескорпусные видеокамеры
  • Системы стабилизации изображений
 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь