Обзор

Особенности и преимущества

  • Варианты с фиксированным выходным напряжением 1.20 В и 1.26 В
  • Активация тактовым сигналом
    -- В отдельных моделях также доступна активация логическим сигналом
  • Рабочая частота 6 МГц
  • Модуляция частоты с расширением спектра для уменьшения электромагнитных помех
  • Непрерывный выходной ток 500 мА
  • Входное напряжение: 2.1 В - 5.5 В
  • Потребляемый ток в режиме отключения 0.3 мкА (тип.)
  • Режим энергосбережения, активируемый внешним выводом
  • Совместим с миниатюрными многослойными катушками индуктивности
  • Внутренний синхронный выпрямитель
  • Внутренняя компенсация
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADP2126/ ADP2127 - это понижающие преобразователи постоянного напряжения с высокой рабочей частотой, оптимизированные для применения в портативных устройствах, где критически важными параметрами являются площадь платы и срок службы батарей. Фиксированная рабочая частота 6 МГц позволяет использовать миниатюрные керамические катушки индуктивности и конденсаторы, а применение модуляции частоты с расширением спектра снижает уровень электромагнитных помех. Наличие внутреннего синхронного выпрямителя повышает КПД и сокращает количество внешних компонентов.

При высоких токах нагрузки ADP2126/ADP2127 осуществляют стабилизацию напряжения в режиме широтно-импульсной модуляции (ШИМ), в котором поддерживается постоянная частота коммутации и достигается превосходная стабильность, а также отличный переходный отклик. Функционирование при малых нагрузках определяется состоянием вывода MODE. В режиме принудительной ШИМ при низких нагрузках преобразователи продолжают работать с ШИМ, а в автоматическом режиме ADP2126/ADP2127 автоматически переключаются в режим энергосбережения, в котором для уменьшения эффективной частоты коммутации применяется частотно-импульсная модуляция (ЧИМ), обеспечивая максимальный срок службы батарей в портативных системах.

ADP2126/ADP2127 активируются подачей внешнего тактового сигнала с частотой от 6 МГц до 27 МГц на вывод EXTCLK. Отдельные модели также могут активироваться подачей сигнала высокого логического уровня. При статическом состоянии низкого логического уровня на входе внешнего тактового сигнала ADP2126/ADP2127 прекращают стабилизацию напряжения и переходят в режим отключения, в котором потребляемый от источника ток составляет менее 0.3 мкА (тип.).

Диапазон входных напряжений ADP2126/ADP2127 составляет от 2.1 В до 5.5 В, что позволяет работать с одиночными литий-полимерными элементами (Li+/Li), трехэлементными щелочными батареями, никель-металл-гидридными элементами и другими стандартными источниками питания. Компоненты содержат внутреннюю схему компенсации для минимизации числа внешних компонентов и способны выдавать ток до 500 мА. К другим ключевым особенностям компонента относятся функции ограничения пикового тока на каждом периоде, мягкого запуска, блокировки при просадке напряжения (undervoltage lockout, UVLO), защиты от короткого замыкания выхода на землю и отключения при перегреве, которые предназначены для защиты внутренних и внешних компонентов.

Области применения

  • Мобильные телефоны
  • Цифровые фото-/видеокамеры
  • Цифровая аудиоплееры
  • Портативное оборудование
  • Бескорпусные видеокамеры
  • Системы стабилизации изображений
 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.