Обзор
Особенности и преимущества
- Непрерывный выходной ток: 1.25 A
- Интегрированные полевые транзисторы (145 мОм и 70 мОм)
- Диапазон входных напряжений: 2.3 В - 5.5 В
- Выходное напряжение от 0.6 В до VIN
- Погрешность выходного напряжения ±1.5%
- Фиксированная частота коммутации 1.2 МГц
- Возможность внешней синхронизации с частотой от 1.0 МГц до 2 МГц
- Выбираемый пользователем рабочий режим ШИМ или ЧИМ
- Архитектура с управлением током
- Вход разрешения с прецизионным порогом
- Флаг "питание в норме"
- Режим слежения за внешним напряжением
- Интегрированная функция мягкого запуска
- Внутренняя схема компенсации
- Запуск при предварительно заряженном выходе
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADP2119/ADP2120 - это синхронные понижающие стабилизаторы постоянного напряжения с малым потребляемым током, которые выпускаются в компактном корпусе LFCSP_WD с габаритами 3 мм x 3 мм. В обоих компонентах применяется схема управления током на основе широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с постоянной частотой, обеспечивающая превосходную стабильность и отличный переходный отклик. В условиях малой нагрузки компоненты можно сконфигурировать для работы в режиме частотно-импульсной модуляции (ЧИМ), в котором обеспечивается уменьшение частоты коммутации для сокращения энергопотребления.
ADP2119/ADP2120 способны работать с входными напряжениями в диапазоне от 2.3 В до 5.5 В. Версия с регулируемым напряжением поддерживает изменение выходного напряжения в диапазоне от 0.6 В до входного напряжения (VIN). Версия с фиксированным выходном напряжением выпускается в вариантах с предустановленными выходными напряжениями 3.3 В, 2.5 В, 1.8 В, 1.5 В ,1.2 В и 1.0 В. Благодаря интеграции силовых ключей, синхронного выпрямителя и схемы компенсации ADP2119/ADP2120 требуют минимального количества внешних компонентов и обеспечивают высокоэффективное решение. В отключенном состоянии микросхема потребляет ток менее 3 мкА от входного источника питания. К другим ключевым особенностям компонента относятся блокировка при просадке напряжения (under voltage lockout, UVLO), интегрированная функция мягкого запуска для ограничения бросков тока при включении, защита от перегрузки по напряжению (overvoltage protection, OVP), защита от перегрузки по току (over current protection, OCP) и отключение при перегреве (thermal shutdown, TSD).
Области применения
- Локализованные к нагрузке преобразователи напряжения
- Сетевая аппаратура и оборудование систем связи
- Промышленная и измерительная техника
- Бытовая электроника
- Медицинские приборы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADP2120 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.