Обзор

Особенности и преимущества

  • Непрерывный выходной ток 3 A
  • Интегрированные полевые транзисторы (75 мОм и 40 мОм)
  • Погрешность выходного напряжения ±1.5 %
  • Диапазон входных напряжений от 2.3 В до 5.5 В
  • Выходное напряжение от 0.6 В до VIN
  • Фиксированная частота коммутации 600 кГц или 1.2 МГц
  • Возможность синхронизации с внешним сигналом от 600 кГц до 1.4 МГц
  • Выбираемый пользователем фазовый сдвиг синхронизации: 0° или 180°
  • Выбираемый пользователем режим работы ШИМ или ЧИМ
  • Архитектура с управлением током
  • Вход разрешения с прецизионным порогом
  • Корректность уровня выходного напряжения
  • Вход контроля напряжения
  • Интегрированная схема мягкого запуска
  • Встроенная компенсация
  • Запуск в предварительно заряженном состоянии
  • Блокировка при просадке напряжения, защита от перегруки по напряжению и по току, отключение при перегреве
  • Маленький 16-выводный корпус LFCSP, 4 мм × 4 мм
  • Поддерживается инструментом проектирования ADIsimPower™

Подробнее о продукте

ADP2118 - это синхронный понижающий стабилизатор постоянного напряжения с малым потребляемым током, который выпускается в компактном корпусе LFCSP_WQ с габаритами 4 мм × 4 мм. В компоненте применяется схема управления током на основе широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с постоянной частотой, обеспечивающая превосходную стабильность и отличный переходный отклик. В условиях малой нагрузки ADP2118 можно сконфигурировать для работы в режиме частотно-импульсной модуляции (ЧИМ), в котором обеспечивается уменьшение частоты коммутации для сокращения энергопотребления.

ADP2118 работает с входными напряжениями в диапазоне от 2.3 В до 5.5 В. Выходное напряжение ADP2118ACPZ-R7 регулируется в диапазоне от 0.6 В до входного напряжения (VIN), а версия ADP2118ACPZ-x.x-R7 выпускается в вариантах с предустановленными выходными напряжениями 3.3 В, 2.5 В, 1.8 В, 1.5 В, 1.2 В и 1.0 В. Благодаря интеграции силового ключа, синхронного выпрямителя и схемы компенсации ADP2118 требует минимального количества внешних компонентов и обеспечивает высокоэффективное решение. В отключенном состоянии микросхема потребляет ток менее 3 мкА от входного источника питания. К другим ключевым возможностям компонента относятся блокировка при просадке напряжения (undervoltage lockout, UVLO), интегрированная функция мягкого запуска для ограничения броска тока при включении, защита от перегрузки по напряжению (overvoltage protection, OVP), защита от перегрузки по току (overcurrent protection, OCP) и отключение при перегреве (thermal shutdown, TSD).

Области применения

  • Локализованные к нагрузке преобразователи напряжения
  • Сетевая аппаратура и оборудование систем связи
  • Промышленная и измерительная техника
  • Бытовая электроника
  • Медицинские приборы

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADP2118-1.0
ADP2118-1.2
ADP2118-1.5
ADP2118-1.8
ADP2118-2.5
ADP2118-3.3
ADP2118-ADJ

Инструменты проектирования

ADP21xx Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.