Обзор
Особенности и преимущества
- Конфигурируется для работы в режиме с двухканальным выходом (3 A/3 A или 3 A/2 A) или одноканальным выходом (6 A)
- Высокий КПД: до 95%
- Входное напряжение, VIN: 2.75 В - 5.5 В
- Выбираемое фиксированное выходное напряжение 0.8 В, 1.2 В, 1.5 В, 1.8 В, 2.5 В или 3.3 В, либо регулируемое выходное напряжение от 0.6 В
- Погрешность опорного напряжения ±1.5%
- Выбираемая частота коммутации 300 кГц, 600 кГц или 1.2 МГц; возможность внешней синхронизации с частотой от 200 кГц до 2 МГц
- Оптимизированная скорость нарастания сигнала на затворах для уменьшения электромагнитных помех
- Вход внешней синхронизации или выход внутреннего тактового сигнала
- Двухфазные каналы ШИМ со сдвигом на 180°
- Режим управления током, обеспечивающий быстрый переходный отклик
- Режим пропуска импульсов при малой нагрузке или принудительная работа в режиме ШИМ
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADP2116 - это универсальный, синхронный понижающий импульсный стабилизатор, который удовлетворяет требованиям широкого спектра задач локализованного к нагрузке преобразования напряжения. Два канала ШИМ компонента можно сконфигурировать для формирования независимых выходных напряжений с токами по 3 A (или 3 A и 2 A) или одного выходного напряжения в режиме с чередованием во времени при максимальном токе 6 A. Для уменьшения входного тока пульсаций и входной емкости каналы ШИМ работают со сдвигом по фазе на 180°. ADP2116 обеспечивает высокий КПД и способен работать с частотой коммутации до 2 МГц. В условиях малой нагрузки ADP2116 можно настроить на работу в режиме пропуска импульсов для увеличения КПД или в режиме принудительной ШИМ для поддержания минимального уровня шума.
Архитектура ADP2116 обладает оптимальным значением скорости нарастания, обеспечивающим низкий уровень электромагнитных помех, что позволяет применять компонент для питания чувствительных, высококачественных схем обработки сигналов. Частота коммутации может быть выбрана равной 300 кГц, 600 кГц или 1.2 МГц; также поддерживается синхронизация от внешнего тактового сигнала для минимизации уровня шума в системе. Двунаправленный вывод синхронизации может также быть сконфигурирован в качестве выхода тактового сигнала со сдвигом фазы на 90° для построения наращиваемой многофазной системы питания.
ADP2116 имеет диапазон входных напряжений от 2.75 В до 5.5 В и поддерживает преобразование в фиксированное выходное напряжение из набора 0.8 В, 1.2 В, 1.5 В, 1.8 В, 2.5 В или 3.3 В, устанавливаемое независимо для каждого из каналов при помощи внешних резисторов. При использовании резистивного делителя выходное напряжение может регулироваться, начиная с минимального уровня 0.6 В. Рабочий диапазон температур перехода ADP2116 составляет от −40°C до +125°C.
Области применения
- Локализованные к нагрузке преобразователи напряжения
- Сетевая аппаратура и оборудование систем связи
- Промышленная и измерительная техника
- Бытовая электроника
- Медицинские приборы
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.