Обзор
Особенности и преимущества
- Конфигурируемые конфигурации с двумя выходами 3 А/1 А или 2 А/2 А или единый совмещенный выход на 4 А
- Высокий КПД: до 95%
- Входное напряжение VIN: от 2.75 В до 5.5 В
- Выбираемое фиксированное выходное напряжение: 0.8 В, 1.2 В, 1.5 В, 1.8 В, 2.5 В, 3.3 В или регулируемое выходное напряжение вплоть до 0.6 В (минимум)
- Погрешность опорного напряжения ±1.5%
- Выбираемая фиксированная частота коммутации: 300 кГц, 600 кГц или 1.2 МГц
- Оптимизированная скорость нарастания сигнала затвора для уменьшения электромагнитных помех
- Внешняя синхронизация или выход внутреннего тактового сигнала
- Двухфазные, сдвинутые на 180° каналы ШИМ
- Токовый режим для быстрого переходного отклика, шунтирующий токоизмерительный резистор не требуется
- Работа в режиме пропуска импульсов при незначительной нагрузке или в режиме принудительной ШИМ
- Обзор других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ИС ADP2114 - это очень гибкий, синхронный понижающий импульсный стабилизатор, который может быть сконфигурирован для работы в широком диапазоне условий нагрузки. Два канала ШИМ можно сконфигурировать на формирование двух независимых выходов по 2 А (или 3 А/1 А) или как один выход с чередованием во времени, способный обеспечивать ток 4 А. Два канала ШИМ сдвинуты по фазе на 180º для уменьшения входного тока пульсаций и уменьшения входной емкости.
ИС ADP2114 обеспечивает высокий КПД в условиях полной нагрузки, позволяя работать с высокими частотами коммутации - до 1.2 МГц. При незначительной нагрузке ADP2114 можно настроить в режиме пропуска импульсов (pulse skip mode) для увеличения КПД или в режим принудительной ШИМ (forced PWM mode) для уменьшения электромагнитных помех.
В целях уменьшения электромагнитных помех при проектировании устройства была оптимизирована скорость нарастания сигнала управления затвором, что позволяет использовать данный компонент для питания чувствительных, высококачественных сигнальных трактов. Частота коммутации может быть задана равной 300 кГц, 600 кГц и 1.2 МГц, а также синхронизирована с внешним тактовым сигналом для минимизации системного шума между отдельными преобразователями. Двунаправленный вывод синхронизации также может быть сконфигурирован как выходной тактовый сигнал, сдвинутый по фазе на 90 градусов, что позволяет делать наращиваемые системы многофазного питания. Диапазон входного напряжения ADP2114 составляет от 2.75 В до 5.5 В. Входное напряжение может быть преобразовано в фиксированные выходные напряжения 0.8 В, 1.2 В, 1.5 В, 1.8 В, 2.5 В или 3.3 В. Выходное напряжение отдельных каналов задается независимо при помощи внешних резисторов. Также при помощи резистивного делителя выходное напряжение может изменяться в диапазоне вплоть до 0.6 В. ИС ADP2114 работает при температурах перехода от -40ºС до +125ºС.
Области применения
- Стабилизация в точке подключения нагрузки
- Телекоммуникационные и сетевые системы
- Бытовая электроника
- Промышленное и измерительное оборудование
- Медицинские приборы
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.