Обзор
Особенности и преимущества
- Пиковый КПД: 95%
- Работа на фиксированной частоте 3 МГц
- Типичный ток покоя: 18 мкА
- Максимальный ток нагрузки: 600 мА
- Входное напряжение: от 2.3 В до 5.5 В
- Использует миниатюрные многослойные катушки индуктивности и конденсаторы
- Архитектура с модуляцией тока, обеспечивающая быстрый переходный отклик при изменениях напряжения питания и условий нагрузки
- Режим малого падения напряжения со 100% коэффициентом заполнения
- Внутренний синхронный выпрямитель
- Внутренняя функция мягкого запуска
- Дополнительную информацию см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ИС ADP2108 – это понижающий преобразователь постоянного напряжения с высоким КПД и малым током покоя, выпускаемый в двух различных корпусах. Для создания на его основе полнофункционального решения необходимы всего три миниатюрных внешних компонента. В преобразователе используется патентованная схема управления на основе ШИМ тока с постоянной высокой частотой, которая обеспечивает превосходную стабильность и отличный переходный отклик. Для поддержания максимального срока службы батарей при использовании в портативных устройствах ADP2108 имеет режим сбережения энергопотребления, в котором происходит уменьшение частоты коммутации в условиях небольшой нагрузки.
Преобразователь ADP2108 работает от входных напряжений в диапазоне от 2.3 В до 5.5 В, что позволяет использовать один литиевый или литий-полимерный элемент питания, несколько щелочных или NiMh элементов, питание шин PCMCIA и USB, а также другие стандартные источники питания. Он способен обеспечивать максимальный ток нагрузки 600 мА во всем диапазоне входных напряжений.
ИС ADP2108 выпускается в вариантах с фиксированными выходными напряжениями 3.3 В, 3.0 В, 2.5 В, 2.3 В, 1.82 В, 1.8 В, 1.5 В, 1.3 В, 1.2 В, 1.1 В и 1.0 В. Для уменьшения числа необходимых внешних компонентов и достижения высокого КПД во всех версиях имеется внутренний мощный ключ и синхронный выпрямитель. ИС ADP2108 также имеет внутреннюю компенсацию и функцию мягкого запуска. В неактивном состоянии, активизируемом сигналом от внешней логики управления, входная цепь устройства отключается от выходной, и ADP2108 потребляет от источника входного напряжения менее 1 мкА.
Среди других функций устройства имеется блокировка при пониженном напряжении, которая предотвращает глубокую разрядку аккумулятора, и функция мягкого запуска, которая предотвращает импульсные выбросы входного тока при запуске. ИС ADP2108 выпускается в корпусе WLCSP с 5 шариковыми выводами и 5-выводном корпусе TSOT. ИС ADP2109 обладает теми же функциональными возможностями и режимами, что и ADP2108, выпускается в корпусе WLCSP и имеет дополнительный разряжающий ключ.
Области применения
- PDA и портативные компьютеры
- Беспроводные телефоны
- Цифровые аудиоплееры, портативные мультимедийные плееры
- Цифровые фотоаппараты, навигаторы GPS
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Типовые проекты на основе ИМС управления питанием (2)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADP2108 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.