Обзор

Особенности и преимущества

  • Крайне высокий пиковый КПД: 97%
  • Малый потребляемый ток: 20 мкА
  • Частота коммутации 1.2 МГц
  • Крайне низкий ток в режиме отключения: 0.1 мкА
  • Максимальный ток нагрузки: 1 A
  • Диапазон входных напряжений: от 2.7 В до 5.5 В
  • Диапазон выходных напряжений: от 0.8 В до VIN
  • Максимальная скважность 100%
  • Плавный переход в режим с малым падением напряжения (LDO)
  • Интегрированный синхронный выпрямитель
  • Маленький 16-выводный корпус LFCSP, 4 мм × 4 мм
  • Оптимизирован для работы с миниатюрными керамическими выходными конденсаторами
  • Защита от понижения напряжения
  • Интегрированная схема мягкого запуска
  • Поддерживается инструментом проектирования ADIsimPower™

Подробнее о продукте

ADP2105/ADP2106/ADP2107 – это синхронные понижающие преобразователи постоянного напряжения с малым потребляемым током, которые выпускаются в компактном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм. При средних и высоких токах нагрузки эти преобразователи используют схему управления током на основе широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с постоянной частотой, обеспечивающую превосходную стабильность и отличный переходный отклик. Для максимального продления срока службы батарей в портативных устройствах при малых нагрузках ADP2105/ADP2106/ADP2107 используют схему управления с частотно-импульсной модуляций (ЧИМ), в котором осуществляется снижение частоты коммутации для сокращения потребляемой мощности.

Диапазон входных напряжений ADP2105/ADP2106/ADP2107 составляет от 2.7 В до 5.5 В, что позволяет работать с одиночными литий-полимерными (Li+/Li−) элементами, многоэлементными щелочными или никель-металл-гидридными (NiMH) батареями, питанием шины PCMCIA и другими стандартными источниками питания. Выходное напряжение ADP2105/ADP2106/ADP2107-ADJ регулируется в диапазоне от 0.8 В до входного напряжения, а ADP2105/ADP2106/ADP2107-xx доступны в вариантах с предустановленным выходным напряжением 3.3 В, 1.8 В, 1.5 В и 1.2 В. Компоненты имеют три значения максимального выходного тока: 1 A (ADP2105), 1.5 A (ADP2106) и 2 A (ADP2107). Для поддержания минимального количества внешних компонентов и высокого КПД все версии содержат внутренний силовой ключ и синхронный выпрямитель. В состоянии отключения, активируемом логическим сигналом, входная цепь отключается от выходной, и преобразователь потребляет ток менее 0.1 мкА от входного источника питания. К другим ключевым функциям компонента относятся блокировка при просадке напряжения для предотвращения глубокого разряда батареи и функция программируемого мягкого запуска для предотвращения броска входного тока при включении.

Области применения

  • Мобильные телефоны
  • Портативные мультимедийные плееры
  • КПК
  • Сетевое оборудование/оборудование систем связи
  • Абонентские телевизионные приставки
  • Бытовая электронная аудио/видеоаппаратура

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADP21xx Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.