Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон входных напряжений: 2.7 В - 5.5 В
  • Максимальный ток нагрузки 600 мА
  • КПД 95%
  • Режим работы с малой скважностью
  • Требует всего 3 миниатюрных керамических внешних компонентов
  • Типичная рабочая частота 3 МГц
  • Фиксированное выходное напряжение от 0.8 В до 1.875 В
  • Регулируемое выходное напряжение до 3.3 В
  • Потреблямый ток 0.01 мкА в режиме отключения
  • Режим автоматического энергосбережения
  • Внутренний синхронный выпрямитель
  • Внутренний мягкий запуск

Подробнее о продукте

ADP2102 – это синхронный понижающий преобразователь постоянного напряжения, который осуществляет преобразование нестабилизированного входного напряжения в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В в стабилизированное выходное напряжение меньшего уровня с КПД до 95% и погрешностью 1%. Возможность работы с малой скважностью делает ADP2102 идеальным вариантом для питания устройств, подключаемых к шине USB, или систем с входным питанием 5 В, которые содержат процессорные ядра, изготавливаемые по субмикронной технологии. Его типичная рабочая частота 3 МГц и превосходный переходный отклик позволяют применять маленькие, недорогие катушки индуктивности номиналом 1 мкГн и керамические конденсаторы номиналом 2.2 мкФ. При средних и высоких токах нагрузки компонент работает в режиме управления током на основе широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с псевдофиксированной частотой, обеспечивающем продление срока службы батарей. Для поддержания максимально возможного срока службы батарей в портативных устройствах ADP2102 имеет режим энергосбережения (power save mode, PSM), в котором достигается значительное сокращение потребляемого тока при малых нагрузках за счет уменьшения частоты коммутации.

ADP2102 выпускается в версиях с фиксированным и регулируемым выходными напряжениями. Обе версии имеют максимальный выходной ток 600 мА. Версия с фиксированным выходным напряжением имеет варианты 1.875 В, 1.8 В, 1.5 В, 1.375 В, 1.25 В, 1.2 В, 1.0 В и 0.8 В. Версия с регулируемым напряжением имеет диапазон регулировки от 0.8 В до 3.3 В. ADP2102 требует всего трех внешних компонентов для построения на его основе полнофункционального решения и потребляет 0.01 мкА в режиме отключения.

ADP2102 выпускается в 8-выводном корпусе LFCSP и имеет рабочий температурный диапазон от −40 °C до +85 °C.

Области применения

    • Устройства с питанием от USB
    • Шлюзы и устройства WLAN
    • Локализованные к нагрузке преобразователи напряжения
    • Питание процессорных ядер от 5 В
    • Цифровые фотоаппараты
    • КПК
    • Портативные мультимедийные плееры, навигаторы GPS

    Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

    ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

    Оценочные комплекты (1)

    Инструменты и симуляторы

    Инструменты проектирования

    ADP21xx Buck Regulator Design Tool

    Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.