Обзор

Особенности и преимущества

  • Constant low RDSON of 40 mΩ over input voltage range 
  • Low input voltage range: 0.9 V to 3.6 V 
  • 500 mA continuous operating current at 85°C 
  • 1.2 V logic compatible enable input 

  • Low 6 μA quiescent current, independent of load current 
  • Ultralow shutdown current: <100 nA 
  • Ultrasmall 0.8 mm × 0.8 mm × 0.5 mm, 4-ball, 0.4 mm pitch WLCSP


Подробнее о продукте

The ADP199 is a high-side load switch designed for opera- tion between 0.9 V to 3.6 V. A load switch provides power domain isolation, thereby helping to keep subsystems isolated and powered independently, and enabling reduced power consumption.

The ADP199 contains a low on-resistance, N-channel MOSFET to minimize power loss, and supports over 500 mA of continuous load current. The low 6 μA quiescent current and ultralow shutdown current make the ADP199 ideal for battery-operated portable equipment. The built-in level shifter for enable logic makes the ADP199 compatible with many processors and GPIO controllers.

In addition to high performance, the ADP199 occupies mini-mal printed circuit board (PCB) space with an area of less than 0.64 mm2 and a height of 0.50 mm.

The ADP199 is available in an ultra-small, 0.8 mm × 0.8 mm × 0.5 mm, 4-ball, 0.4 mm pitch WLCSP.

Applications

  • Low operating voltage processors
  • Mobile phones
  • Digital cameras and audio devices
  • Portable and battery-powered equipment
  • Optical XMT/RCVR modules

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADP199 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь