Обзор

Особенности и преимущества

  • Low RDSON of 50 mΩ @ 3.3 V (WLCSP)
  • Low input voltage range:
    1.65 V to 6.5 V
  • 1A continuous operating current
  • Built-in level shift for control logic
    operated by 1.5 V logic
  • Low 2.5 μA quiescent current
    @ VIN = 2.8 V
  • Low 0.1 μA shutdown current
    @ VIN = 2.8
  • Reverse Current Blocking
  • Programmable start up time
  • Ultra small 1 mm × 1 mm,
    4-ball, 0.5 mm pitch WLCSP
  • Tiny 8-lead 2x2 Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP)

Подробнее о продукте

The ADP198 is a high-side load switch designed for operation between 1.65 V to 6.5 V that is protected against reverse current flow from output to input. A load switch provides power domain isolation thereby helping to keep subsystems isolated and powered independently, and enabling reduced power consumption. The ADP198 contains a low on-resistance Pchannel MOSFET that supports over 1 Amp of continuous load current. The low 2.5μA quiescent current and ultra-low shutdown current make the ADP198 ideal for battery-operated portable equipment. The built-in level shifter for enable logic makes the ADP198 compatible with modern processors and GPIO controllers. The LFCSP version also allows the user to program the start up time which control the inrush current at turn on.

The ADP198 is available in an ultrasmall 1 mm × 1 mm, 4-ball, 0.5 mm pitch WLCSP. An 8-Lead 2 mm x 2 mm x 0.55 mm, 0.5 mm pitch LFCSP is also available.

APPLICATIONS

  • Mobile phones
  • Digital cameras and audio devices
  • Portable and battery-powered equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь