Обзор
Особенности и преимущества
- Input voltage range: 6V to 60V
- On-board 5 V linear regulator
- Buck/charge or boost/discharge mode
- High PWM linearity with
4 V p-p PWM ramp - FAULT and COMP input compatible with AD8450/AD8451
- Programmable dead time control
- Adjustable frequency from
50 kHz to 300 kHz - Synchronization output or input with adjustable phase shift
- Programmable maximum duty cycle
- Programmable soft start
- Peak hiccup current-limit protection
- Pin-compatible with ADP1972 (asynchronous version)
- TSD protection
- 16-lead TSSOP
Подробнее о продукте
The ADP1974 is a constant frequency, voltage mode, synchronous, pulse-width modulation (PWM) controller for bidirectional dc-to- dc applications. The ADP1974 is designed for use in battery testing, formation, and conditioning applications with an external, high voltage field effect transistor (FET) half bridge driver, and an external control device such as the AD8450/AD8451. The device operates as a buck converter in battery charge mode and as a boost converter in discharge mode to recycle energy to the input bus.
The ADP1974 high voltage VIN supply pin can withstand a maximum operating voltage of 60 V and reduces the need for additional system supply voltages. The ADP1974 has integrated features such as precision enable, internal and external synchronization control with programmable phase shift, programmable maximum duty cycle, dead time control, and peak hiccup current-limit protection. Additional protection features include soft start to limit input inrush current during startup, precision enable, and thermal shutdown (TSD). The ADP1974 also has a COMP pin to provide external control of the PWM duty cycle and a FAULT pin that can disable the DH and DL outputs. These functions are compatible with the AD8450/AD8451 analog front-end (AFE) error amplifiers.
The ADP1974 is available in a 16-lead TSSOP package and is pin compatible with the ADP1972.
Applications
- Single and multicell battery formation and testing
- High efficiency battery test systems with recycle capability
- Battery conditioning (charging and discharging) systems
- Compatible with AD8450/AD8451 constant voltage (CV) and constant current (CC) analog front end error amplifier
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADP1974 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.