Обзор
Особенности и преимущества
- Input voltage range: 6 V to 60 V
- On-board 5 V low dropout regulator
- Selective buck or boost mode
- Excellent PWM linearity with high amplitude PWM sawtooth 4.0 V p-p
- FAULT input compatible with AD8450
- COMP input compatible with AD8450
- Adjustable frequency from 50 kHz to 300 kHz
- Synchronization output or input with adjustable phase shift
- Programmable maximum duty cycle
- See datasheet for additional features
Подробнее о продукте
The ADP1972 is a constant frequency, voltage mode, pulse width modulation (PWM) controller for buck or boost, dc-to-dc, asynchronous applications. The ADP1972 is designed for use in asynchronous battery testing applications with an external, high voltage field effect transistor (FET), half bridge driver, and an external control device, such as the AD8450.The asynchronous device operates as a buck converter in battery charge mode and operates as a boost converter in recycle mode to recycle energy to the input bus.
The ADP1972 high voltage, VIN supply pin can withstand a maximum operating voltage of 60 V and reduces the need for additional system supply voltages. The ADP1972 has integrated features such as precision enable, pin selective buck or boost mode operation, internal and external synchronization control with programmable phase shift, programmable maximum duty cycle, and programmable peak hiccup current limit.
Additional protection features include soft start to limit input inrush current during startup, input voltage undervoltage lockout (UVLO), and thermal shutdown (TSD). The ADP1972 also has a COMP pin to provide external control of the PWM operation and a FAULT pin that can be signaled to disable the DH and DL outputs if a fault condition occurs externally to the ADP1972.
The ADP1972 is available in a 16-lead TSSOP package.
APPLICATIONS
- PWM battery test systems with recycle capability including hybrid vehicles, PCs, and camera batteries
- Compatible with AD8450 constant voltage (CV) and constant current (CC) monitors
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADP1972 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.