Обзор

Особенности и преимущества

  • Low RDSON of 12 mΩ
  • Low input voltage range: 1.8 V to 5.5 V
  • 3 A continuous operating current at 70°C
  • 1.2 V logic compatible enable input
  • Low 18 μA quiescent current, VIN < 3 V
  • Low 31 μA quiescent current, VIN = 4.2 V
  • Overtemperature protection
  • Ultralow shutdown current: <1 μA
  • Ultrasmall 1.0 mm × 1.5 mm, 6-ball, 0.5 mm pitch WLCSP

Подробнее о продукте

The ADP197 is a high-side load switch designed for operation between 1.8 V and 5.5 V. This load switch provides power domain isolation, helping extended power domain isolation. The device contains a low on-resistance, N-channel MOSFET that supports more than 3 A of continuous current and minimizes power loss. The low 18 μA quiescent current and ultralow shutdown current make the ADP197 ideal for battery-operated portable equipment. The built-in level shifter for enable logic makes the ADP197 compatible with many processors and GPIO controllers.

Overtemperature protection circuitry activates if the junction temperature exceeds 125°C, thereby protecting itself and downstream circuits from potential damage.

In addition to operating performance, the ADP197 occupies minimal printed circuit board (PCB) space with an area of less than 1.5 mm2 and a height of 0.60 mm.

The ADP197 is available in an ultrasmall, 1 mm × 1.5 mm, 6-ball, 0.5 mm pitch WLCSP.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.