Новые материалы по теме (1)
Обзор
Особенности и преимущества
- Low RDSON: 10 mΩ (WLCSP) or 27 mΩ (LFCSP)
- Wide input voltage range: 1.8 V to 5.5 V
- Quick output discharge (QOD) circuit (ADP196-01)
- 3 A continuous operating current at 70°C
- 1.2 V logic compatible enable input
- Low 25 μA quiescent current, VIN 1.8 V
- Low 40 μA quiescent current, VIN = 5.5 V
- Overtemperature and overcurrent protection
- Ultralow shutdown current: <1 μA
- Ultrasmall 1.0 mm × 1.5 mm, 0.5 mm pitch, 6-ball WLCSP
- Tiny 2.0 mm × 2.0 mm × 0.55 mm, 0.65 mm pitch, 6-lead LFCSP
Подробнее о продукте
The ADP196 is a high-side load switch designed for operation from 1.8 V to 5.5 V. This load switch provides power domain isolation, helping to extend battery operation. The device contains a low on-resistance, N-channel MOSFET that supports more than 3 A of continuous current and minimizes power loss. In addition, RDSON is constant, independent of the VIN voltage. The low 25 μA quiescent current and ultralow shutdown current make the ADP196 ideal for battery-powered portable equipment. The built-in level shifter for enable logic makes the ADP196 compatible with many processors and GPIO controllers.
Overtemperature protection circuitry is activated if the junction temperature exceeds 125°C, thereby protecting the ADP196 and downstream circuits from potential damage. Overcurrent pro- tection is provided in the form of constant current limiting.
The ADP196-01 incorporates an internal quick output discharge circuit to discharge the output capacitance when the ADP196-01 output is disabled.
The ADP196 in the WLCSP package occupies minimal printed circuit board (PCB) area with a footprint of less than 1.5 mm2 and a height of 0.60 mm.
The ADP196 is available in an ultrasmall, 1.0 mm × 1.5 mm, 0.5 mm pitch, 6-ball WLCSP and a 2.0 mm × 2.0 mm × 0.55 mm, 0.65 mm pitch, 6-lead LFCSP.
APPLICATIONS
- Mobile phones
- Digital cameras and audio devices
- Portable and battery-powered equipment
- In-Rush Control of Optical Network Modules
SFP, SFP+, XFP, CFP
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.