Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultralow on resistance (RDSON)
  • 50 mΩ @ 3.6 V
  • 55 mΩ @ 2.5 V
  • 65 mΩ @ 1.8 V
  • 100 mΩ @ 1.2 V
  • Input voltage range: 1.1 V to 3.6 V
  • 1.1 A maximum continuous operating current
  • Low enable control logic threshold can be operated from 1.2 V to 3.3 V
  • Low 1 μA (typical) ground current @ 1.8 V
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADP195 is a high-side load switch designed for operation between 1.1 V to 3.6 V and protected against reverse current flow from output to input. This load switch provides power domain isolation helping extended power domain isolation. The device contains a low on-resistance, P-channel MOSFET that supports over 500 mA of continuous current and minimizes power loss. The low 1 μA of quiescent current and ultralow shutdown current make the ADP195 ideal for battery-operated portable equipment. The built-in level shifter for enable logic makes the ADP195 compatible with many processors and GPIO controllers.

In addition to operating performance, the ADP195 occupies minimal printed circuit board (PCB) space with an area of less than 1.0 mm2 and a height of 0.60 mm.

It is available in an ultrasmall 1 mm × 1 mm, 4-ball, 0.5 mm pitch WLCSP. A 6-lead 2 mm × 2 mm × 0.55 mm, 0.65 mm pitch LFCSP is also available.

APPLICATIONS

  • Mobile phones
  • Digital cameras and audio devices
  • GPS devices
  • Personal media players
  • Portable and battery-powered equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.