Обзор

Особенности и преимущества

  • Low RDSON of 80 mΩ at 1.8 V
  • Low input voltage range:
    1.1 V to 3.6 V
  • 500 mA continuous operating current
  • Built-in level shift for control logic that can be operated by
    1.2 V logic
  • Low 2 μA (maximum) ground current
  • Ultralow shutdown current:
  • < 0.7 μA
  • Reverse current blocking
  • Ultrasmall 0.8 mm x 0.8 mm x 0.5mm, 4-ball, 0.4 mm pitch WLCSP

Подробнее о продукте

The ADP194 is a high-side load switch designed for operation from 1.1 V to 3.6 V and is protected against reverse current flow from output to input. This load switch provides power domain isolation for extended power battery life. The device contains a low on-resistance P-channel MOSFET that supports more than 500 mA of continuous load current and minimizes power loss. The low 2 μA (maximum) ground current and ultralow shutdown current makes the ADP194 ideal for battery-operated portable equipment. The built-in level shifter in the enable logic input makes the ADP194 compatible with modern processors and GPIO controllers.

Beyond operating performance, the ADP194 occupies minimal printed circuit board (PCB) space with an area less than 0.64 mm2 and a height of 0.50 mm. The ADP194 is available in an ultrasmall 0.8 mm x 0.8 mm, 4-ball, 0.4 mm pitch WLCSP.

APPLICATIONS
- Mobile phones
- Digital cameras and audio devices
- Portable and battery-powered equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADP194 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.