Обзор

Особенности и преимущества

  • Low RDSON of 105 mΩ at 1.8 V
  • Internal output discharge resistor (ADP191)
  • Turn-on slew rate limiting (ADP191
  • Low input voltage range: 1.2 V to 3.6 V
  • 500 mA continuous operating current
  • Built-in level shift for control logic that can be operated by 1.2 V logic
  • Low 2 μA (maximum) ground current
  • Ultralow shutdown current: <1 μA
  • Ultrasmall 0.8 mm × 0.8 mm, 4-ball, 0.4 mm pitch WLCSP


Подробнее о продукте

The ADP190/ADP191 are high-side load switches designed for operation from 1.2 V to 3.6 V. These load switchs provide power domain isolation for extended power battery life. The devices contain a low on-resistance P-channel MOSFET that supports more than 500 mA of continuous current and minimizes power loss. The low 2 μA (maximum) of ground current and ultralow shutdown current make the ADP190/ADP191 ideal for battery-operated portable equipment. The built-in level shifter for enable logic makes the ADP190/ADP191 compatible with modern processors and GPIO controllers. 

The ADP191 controls the turn-on slew rate of the switch to reduce the input inrush current. The ADP191 also incorporates an internal output discharge resistor to discharge the output capacitance when the ADP191 output is disabled. Beyond operating performance, the ADP190/ADP191 occupy minimal printed circuit board (PCB) space with an area less than 0.64 mm2 and a height of 0.60 mm. It is available in an ultrasmall 0.8 mm × 0.8 mm, 4-ball, 0.4 mm pitch WLCSP. 

Applications

  • Mobile phones
  • Digital cameras and audio devices
  • Portable and battery-powered equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Инструмент параметрического поиска и проектирования линейных стабилизаторов Analog Devices

Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь