Обзор

Особенности и преимущества

  • Power input voltage as low as 2.75 V to 20 V
  • Bias supply voltage range:
    2.75 V to 5.5 V
  • Minimum output voltage: 0.6 V
  • 0.8 V reference voltage with ±1.0% accuracy
  • Supports all N-channel MOSFET power stages
  • Available in 300 kHz, 600 KHz, and 1.0 MHz options
  • No current-sense resistor required
  • Power saving mode (PSM) for light loads (ADP1883 only)
  • Resistor Programmable Current Sense Gain
  • Thermal overload protection
  • Short-circuit protection
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADP1882/ADP1883 are versatile current-mode, synchronous step-down controllers that provide superior transient response, optimal stability, and current-limit protection by using a constant on-time, pseudo-fixed frequency with a programmable current-limit, current-control scheme. In addition, these devices offer optimum performance at low duty cycles by using valley current-mode control architecture. This allows the ADP1882/ADP1883 to drive all N-channel power stages to regulate output voltages as low as 0.8 V.

The ADP1883 is the power saving mode (PSM) version of the device and is capable of pulse skipping to maintain output regulation while achieving improved system efficiency at light loads (see the Power Saving Mode (PSM) Version (ADP1883) section for more information).

Available in three frequency options (300 kHz, 600 kHz, and 1.0 MHz, plus the PSM option), the ADP1882/ADP1883 are well suited for a wide range of applications. These ICs not only operate from a 2.75 V to 5.5 V bias supply, but they also can accept a power input as high as 20 V.

In addition, an internally fixed soft start period is included to limit input in-rush current from the input supply during startup and to provide reverse current protection during soft start for a pre-charged output. The low-side current-sense, current-gain scheme and integration of a boost diode, along with the PSM/forced pulse-width modulation (PWM) option, reduce the external part count and improve efficiency.

The ADP1882/ADP1883 operate over the -40°C to +125°C junction temperature range and are available in a 10-lead MSOP.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.