Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон входного напряжения: от 2,75 до 14,5 В
  • Диапазон выходного напряжения: от 0,6 В до 90% от входного напряжения VIN
  • Максимальный выходной ток – более 25 А на канал
  • Программируемая частота: от 200 кГц до 1,5 МГц
  • Патентованная архитектура FlexMode® с интегрированными драйверами
  • Фазовый сдвиг 180° минимизирует пульсации входного тока и тем самым уменьшает требуемую входную емкость
  • Точность выходного напряжения ±0,85% в диапазоне от -40 °С до +85 °С
  • См. техническое описание для получения дополнительной информации

Подробнее о продукте

ADP1877 построен на патентованной архитектуре FlexMode® (являющейся собственностью Analog Devices, Inc.). Это двухканальный понижающий контроллер импульсного преобразователя со встроенными драйверами внешних N-канальных синхронных силовых МОП транзисторов (MOSFETs). Оба ШИМ канала работают в противофазе (180°), снижая тем самым среднеквадратичное значение входного тока и уменьшая требования к входной емкости.

Встроенные вольтодобавочные диоды уменьшают общую стоимость и число внешних компонентов. ADP1877 может работать в режиме с пропуском импульсов с высоким КПД или в режиме ШИМ с постоянным протеканием тока.

ADP1877 имеет функции мягкого запуска и ограничения тока, защиту от перенапряжения по выходу, программируемый тактовый генератор (200 кГц – 1,5 МГц), а также вывод качества питания. Точность ADP1877 составляет ±0,85% в диапазоне −40°C до +85°C и ±1,5% в диапазоне −40°C до +125°C. Диапазон напряжения питания от 2,75 В до 14,5 В. Микросхема доступна в 32-выводном корпусе LFCSP размером 5х5 мм и работает в диапазоне температур от −40 °C до +125 °C.

Области применения

  • Телевизионные приставки
  • Принтеры
  • Телекоммуникационная сфера
  • Распределенные системы питания постоянного тока
  • Промышленная и измерительная электроника

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADP1850-77 Buck Designer Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь