Обзор
Особенности и преимущества
- Wide input range: 2.75 V to 20 V
- Power stage input voltage: 1 V to 20 V
- Output voltage range: 0.6 V up to 90% VIN
- Linear dropout (LDO) regulator with a fixed output 1.5 V at 150 mA
- Output current more than 25 A per channel
- 180º phase shift between channels for reduced input capacitance
- ±0.85% reference voltage accuracy from −40°C to +85°C
- Integrated boost diodes
- Independent channel precision enable
- Overcurrent limit protection
- Externally programmable soft start, slope compensation, and current sense gain
- Thermal overload protection
- Input undervoltage lockout (UVLO)
- Power good with internal pull-up resistor
- Available in 32-lead, 5 mm × 5 mm LFCSP
Подробнее о продукте
The ADP1876 is a dual output dc-to-dc synchronous buck controller operating at 600 kHz fixed frequency with integrated drivers that drive N-channel power MOSFETs. An additional fixed voltage output, 150 mA linear regulator is available for powering low power loads. The device operates in current mode for improved transient response and uses valley current sensing for enhanced noise immunity. The two PWM outputs are phase shifted 180° for reducing the input current ripple and the required input capacitance.
The ADP1876 provides high speed, high peak current drive capability with dead time optimization to enable energy efficient power conversion.
Additional flexibility is provided by external programmability of loop compensation, soft start, current limit and current sense gain can all be programmed using external components. The ADP1876 has integrated boost diodes and power good. Protection features include under-voltage lock-out, over-current/short-circuit and over temperature. The ADP1876 provides an output voltage accuracy of ±0.85% from −40°C to +85°C and ±1.5% from −40°C to 125°C in junction temperature. This part can be powered from a 2.75 V to 20 V supply, operates over the −40°C to +125°C junction temperature range, and is available in a 32-lead 5 mm × 5 mm LFCSP package.
Applications
- Consumer applications
- Telecommunications base station and networking
- Industrial and instrumentation
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.