Обзор
Особенности и преимущества
- Power input voltage as low as 2.75 V to 20 V
- Bias supply voltage range:
2.75 V to 5.5 V - Minimum output voltage: 0.6 V
- 0.6 V reference voltage with ±1.0% accuracy
- Supports all N-channel MOSFET power stages
- Available in 300 kHz, 600 KHz, and 1.0 MHz options
- No Current Sense Resistor Required
- Power saving mode (PSM) for light loads (ADP1873 only)
- Resistor-programmable current-sense gain
- Thermal overload protection
- Short-circuit protection
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The ADP1872/ADP1873 are versatile current-mode, synchronous step-down controllers that provide superior transient response, optimal stability, and current limit protection by using a constant on-time, pseudo-fixed frequency with a programmable current-sense gain, current-control scheme. In addition, these devices offer optimum performance at low duty cycles by utilizing valley current-mode control architecture. This allows the ADP1872/ ADP1873 to drive all N-channel power stages to regulate output voltages as low as 0.6 V.The ADP1873 is the power saving mode (PSM) version of the device and is capable of pulse skipping to maintain output regulation while achieving improved system efficiency at light loads (see the Power Saving Mode (PSM) Version (ADP1873) section for more information).
Available in three frequency options (300 kHz, 600 kHz, and 1.0 MHz, plus the PSM option), the ADP1872/ADP1873 are well suited for a wide range of applications. These ICs not only operate from a 2.75 V to 5.5 V bias supply, but also can accept a power input as high as 20 V.
In addition, an internally fixed soft start period is included to limit input in-rush current from the input supply during startup and to provide reverse current protection during soft start for a pre-charged output. The low-side current-sense, current-gain scheme and integration of a boost diode, along with the PSM/forced pulse-width modulation (PWM) option, reduce the external part count and improve efficiency.
The ADP1872/ADP1873 operate over the −40°C to +125°C junction temperature range and are available in a 10-lead MSOP.
Applications
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.